France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13423P

R9H13423P

Image R9H13423P
R9H13423P

Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 3R

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    51,19 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Resi9
    fonction produit
    Porte
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    compatibilité de gamme
    boîtier
    Complémentaires
    type de face avant
    Opaque (pratic)
    nombre de rangées horizontales
    3
    pas de 9 mm
    26
    nbre de modules 18 mm par rangée
    13
    nombre total de modules de 18 mm
    39
    équipement fournis
    3 magnet
    1 whiteboard marker
    3 keyholder
    normes
    CEI 61439-3
    CEI 60670-1-24
    CEI 61439-1
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    IK08 se conformer à EN 50102
    poids du produit
    700 g
    largeur
    247,5 mm
    hauteur
    495,5 mm
    profondeur
    27 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • allemand
    • danois
    • italien
    • espagnol
    • suédois
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Resi9 - Portes de coffrets - Instructions d'installation (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_Declaration_PD (Version 1.0)
    Date 05/07/19
    Taille 190.1 KB
    EU_Declaration_GP (Version 1.0)
    Date 05/07/19
    Taille 189.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /