Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13424P

R9H13424P

Green premium brand logo
Image R9H13424P
R9H13424P
Green premium brand logo

Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 62,29 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Porte
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Compatibilité de gamme
    Kaedra boîtier
    Complémentaires
    type de face avant
    Opaque (pratic)
    Nombre de rangées horizontales
    4
    pas de 9 mm
    26
    nbre de modules 18 mm par rangée
    13
    nombre total de modules de 18 mm
    52
    équipement fournis
    3 magnet
    1 whiteboard marker
    3 keyholder
    Normes
    CEI 61439-1
    CEI 60670-1-24
    CEI 61439-3
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    IK08 se conformer à EN 50102
    Poids du produit
    850 g
    Largeur
    247,5 mm
    Hauteur
    620,5 mm
    Profondeur
    27 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français7
    • anglais3
    • allemand1
    • danois1
    • espagnol1
    • finnois1
    • italien1
    • néerlandais1
    • portugais1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 14/03/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 190.1 KB
    Date 05/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 189.7 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13424P : Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    Description
    Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13424P : Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    Description
    Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13424P : Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    Description
    Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /