France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13537

R9H13537

Image R9H13537
R9H13537

Resi9 - Kit de 6 supports universels goulotte 13M

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    39,92 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Resi9
    fonction produit
    Support de coffret
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fixation
    compatibilité de gamme
    boîtier
    boîtier
    équipement fournis
    Jeu de 6 platine
    vis
    normes
    NFC 15-100
    NF EN 50085-2-1
    quantité par lot
    Jeu de 6
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré dans mur
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    13
    installation description
    Coffret
    support de montage
    Goulotte
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    IK08 se conformer à EN 50102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Licence NF004-1038 for Goulotte Resi9 GTL according to EN50085-1:2005 +A1 and EN50085-2-1:2006 +A1 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD16012901A for Resi9 GTL cable trunking system (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /