Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13991

R9H13991

Green premium brand logo
Image R9H13991
R9H13991
Green premium brand logo

Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 26,51 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Plaque isolante
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de séparation
    Compatibilité de gamme
    Resi9 boîtier
    Resi9 boîtier
    Complémentaires
    Nombre de rangées horizontales
    1
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    13
    nombre total de modules de 18 mm
    13
    équipement fournis
    2 prise
    1 fond en plastique
    Poids du produit
    220 g
    Largeur
    252 mm
    Hauteur
    250 mm
    Profondeur
    12 mm
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    degré de protection IP
    IP30 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    IK08 se conformer à EN 50102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13991 : Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    Description
    Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13991 : Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    Description
    Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13991 : Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    Description
    Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Resi9 - fond isolant - pour coffret Resi9 13 modules 1 rangé
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /