Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H18300

R9H18300

Image R9H18300
R9H18300

Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x18 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 109,68 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Module d'accès
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Compatibilité de gamme
    Resi9 boîtier
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    type de face avant
    Plaque
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    Nombre de rangées horizontales
    1
    pas de 9 mm
    36
    nbre de modules 18 mm par rangée
    1 18
    nombre total de modules de 18 mm
    18
    équipement fournis
    1 porte
    Normes
    NF C 15-100
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    Poids du produit
    3,21 kg
    Quantité du lot
    1
    Largeur
    450 mm
    Hauteur
    930 mm
    Profondeur
    7 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Pays cible
    France
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3,706 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    4,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    47 cm
    Longueur de l'emballage 1
    105 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    22
    Poids de l'emballage 2
    90,03 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    160 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 12/04/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 14.2 MB
    Date 23/05/17
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format dwg
    Taille 418.4 KB
    Date 23/05/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H18300 : R9H18300_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9H18300_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/08/20
    Description
    R9H18300_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H18300 : Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x18 modules
    Description
    Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x18 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/08/20
    Description
    Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x18 modules
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.