Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H18401

R9H18401

Green premium brand logo
Image R9H18401
R9H18401
Green premium brand logo

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 59,03 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 CX
    Fonction produit
    Boîtier
    Type de coffret
    Coffret de répartition
    Nb of 18 mm modules per row
    18
    équipement fournis
    1 kit de marquage
    1 obturateur
    1 support de bloc terminal
    1 bornier de terre
    1 Rail Din
    1 Coiffe
    1 protection d'étiquette
    1 étiquette avec inscription
    Type of door
    Sans
    Normes
    IEC 60670-24
    CEI 60670-1
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Nb of horizontal rows
    1
    nombre de plaques
    5 pour 18 mm divisible
    Puissance dissipée en W
    35 W
    In courant assigné d'emploi
    63 A se conformer à CEI 60670
    type de rail
    DIN
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
    Compatible XE
    nombre de borniers
    1 terre avec 24 départs
    départs du bornier répartiteur
    3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
    matière du coffret
    Matériau auto-extinguible
    Poids du produit
    1160 g
    Largeur
    357 mm
    Hauteur
    250 mm
    Profondeur
    108 mm
    profondeur interne
    106 mm
    Pays cible
    France
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    degré de protection IP
    IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    IK08 se conformer à CEI 62262
    Température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français8
    • anglais4
    • allemand4
    • espagnol4
    • finnois4
    • italien4
    • portugais4
    • suédois4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 03/02/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 1.1 MB
    Date 08/08/17
    Resi9 Enclosure 1x18 Modules (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 406.3 KB
    Date 16/02/16
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H18401 : R9H18401_REACH_DECLARATION
    Description
    R9H18401_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/10/20
    Description
    R9H18401_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H18401 : R9H18401_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9H18401_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/10/20
    Description
    R9H18401_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H18401 : R9H18401_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9H18401_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/10/20
    Description
    R9H18401_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.