Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H24404

R9H24404

Green premium brand logo
Image R9H24404
R9H24404
Green premium brand logo

Resi9 - coffret 24 modules - 4R

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 533,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 CX
    Fonction produit
    Boîtier
    Type de coffret
    Coffret de répartition
    Nb of 18 mm modules per row
    24
    équipement fournis
    4 kit de marquage
    1 support de bloc terminal
    2 bornier de terre
    1 Coiffe
    4 Rail Din
    4 protection d'étiquette
    5 obturateur
    4 étiquette avec inscription
    6 support de câbles et goulottes
    Type of door
    Sans
    Normes
    IEC 60670-24
    CEI 60670-1
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Nb of horizontal rows
    4
    nombre de plaques
    5 pour 18 mm divisible
    In courant assigné d'emploi
    90 A se conformer à CEI 60670
    type de rail
    DIN
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
    Compatible XE
    nombre de borniers
    2 terre avec 24 départs
    départs du bornier répartiteur
    3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
    matière du coffret
    Matériau auto-extinguible
    Poids du produit
    12,705 kg
    Largeur
    640 mm
    Hauteur
    845 mm
    Profondeur
    155 mm
    profondeur interne
    120 mm
    Pays cible
    France
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
    degré de protection IP
    IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    IK08 se conformer à CEI 62262
    IK09 avec porte se conformer à EN 50102
    IK09 avec porte se conformer à CEI 62262
    Catégorie de surtension
    II
    Température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 3.2 MB
    Date 28/05/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.2 MB
    Date 28/05/18
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 175.1 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H24404 : Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    Description
    Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H24404 : Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    Description
    Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H24404 : Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    Description
    Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Resi9 - coffret 24 modules - 4R
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.4 KB
    Date 28/07/15
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /