Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H24428

R9H24428

Green premium brand logo
Image R9H24428
R9H24428
Green premium brand logo

Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 281,67 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Porte
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 boîtier
    Complémentaires
    type de face avant
    Transparent
    Nombre de rangées horizontales
    4
    pas de 9 mm
    48
    nbre de modules 18 mm par rangée
    24
    nombre total de modules de 18 mm
    96
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK09
    Poids du produit
    7,26 kg
    Largeur
    640 mm
    Hauteur
    840 mm
    Profondeur
    70 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Pays cible
    France
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -15…60 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5,57 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    64 cm
    Longueur de l'emballage 1
    84 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    19
    Poids de l'emballage 2
    120,83 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    118 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 28/05/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format dwg
    Taille 2.2 MB
    Date 28/05/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H24428 : R9H24428_REACH_DECLARATION
    Description
    R9H24428_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    R9H24428_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H24428 : R9H24428_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9H24428_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    R9H24428_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H24428 : R9H24428_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9H24428_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/09/20
    Description
    R9H24428_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Pragma modular enclosures (Version 3.0)
    Description
    PEP Pragma modular enclosures
    prp.document.label.format pdf
    Taille 322.4 KB
    Date 15/09/20
    Description
    PEP Pragma modular enclosures
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.