Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H99002

R9H99002

Green premium brand logo
Image R9H99002
R9H99002
Green premium brand logo

Resi9 - kit depannagepour porte : charnière + aimants

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7,80 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Kit d'accessoires
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Pièce détachée
    équipement fournis
    2 charnière
    1 poignée
    2 accessoire styl pratic
    2 aimant
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Resi9 porte
    Resi9 porte
    Emplacement de montage
    Porte de l'enveloppe
    Poids du produit
    200 g
    Largeur
    30 mm
    Hauteur
    50 mm
    Profondeur
    20 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais1
    • allemand1
    • danois1
    • espagnol1
    • finnois1
    • italien1
    • néerlandais1
    • portugais1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 14/03/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H99002 : R9H99002_REACH_DECLARATION
    Description
    R9H99002_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    R9H99002_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H99002 : R9H99002_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9H99002_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    R9H99002_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H99002 : R9H99002_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9H99002_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    R9H99002_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /