Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 Contrôle commande peignable
Image R9PCBS

R9PCBS

Image R9PCBS
R9PCBS

Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 30,67 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XP SO
    Fonction produit
    Sonnerie
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    5,5 VA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Profilé asymétrique 35mm
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    65 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Borne du type à cage - <= 4 mm² - rigide
    Borne du type à cage - <= 4 mm² - souple
    Borne du type à cage - <= 4 mm² - flexible avec embout
    Couple de serrage
    1,3 N.m
    Segment de marché
    Résidentiel
    Environnement
    Pression acoustique
    80 dB
    type de son
    Sonnerie
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,059 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,180 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,660 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Resi9 XP Bell 230V (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    204.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 338.4 KB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    stp
    204.4 KB
    iRO buzzer-iSO bell
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 531.1 KB
    Date 14/11/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCBS : Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    Description
    Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCBS : Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    Description
    Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCBS : Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    Description
    Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.