Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 Contrôle commande peignable
Image R9PCTA

R9PCTA

Green premium brand logo
Image R9PCTA
R9PCTA
Green premium brand logo

Rési9 XP - contacteur wiser auxiliarisé - 2NO - 25A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 114,52 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XP CT
    Fonction produit
    Contacteur
    Fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    Description des pôles
    1P + N
    composition des pôles
    2F
    Contact auxiliaire
    1 F/O
    Normes
    EN 61095
    Certifications du produit
    NF
    Compatibilité de gamme
    Wiser Wiser Energy EM5 compteur d'énergie
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    20 A
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    Type de commande
    Contrôle à distance
    type de signal de commande
    Maintenu
    fréquence de commutation
    100 commutations/jour
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,8 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    15 VA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    3
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    27 mm
    Profondeur
    72 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Endurance électrique
    100000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61095
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm²
    Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm²
    Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm²
    Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm²
    Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 souple fil(s) 0,5…1,5 mm²
    Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5…1,5 mm²
    Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5…1,5 mm²
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel pour 2 souple fil(s) 0,5…1,5 mm² max
    Bornes type tunnel pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5…1,5 mm² max
    Bornes type tunnel pour 2 rigide fil(s) 0,5…1,5 mm² max
    Segment de marché
    Résidentiel
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    180 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,6 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    1,44 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 2
    22,2 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    36
    Poids de l'emballage 3
    6,964 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français5
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RESI9 XP TL 2NO 16A IMPULSE RELAY (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    851.1 KB
    pdf
    418.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    stp
    851.1 KB
    pdf
    418.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCTA : R9PCTA_REACH_DECLARATION
    Description
    R9PCTA_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    R9PCTA_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCTA : R9PCTA_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9PCTA_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    R9PCTA_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PCTA : R9PCTA_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9PCTA_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    R9PCTA_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.