Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 XP protection et distribution peignable
Image R9PDCF20

R9PDCF20

Green premium brand logo
Image R9PDCF20
R9PDCF20
Green premium brand logo

Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 206,42 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XP DD
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    20 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA se conformer à EN/CEI 61008
    temporisation
    Instantané
    type
    Type F
    pouvoir de coupure
    3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61008
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In CA
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 61008
    courant de pointe
    3000 A
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    82 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    76 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    15000 cycle 230 V CA 50 Hz 20 A se conformer à EN/CEI 61008
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - 35 mm² - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm pour haut ou bas connexion
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61008
    Certifications du produit
    CE
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61008
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.8 KB
    Date 02/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PDCF20 : Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    Description
    Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PDCF20 : Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    Description
    Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PDCF20 : Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    Description
    Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 694.1 KB
    Date 20/01/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /