France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 XP protection et distribution peignable
Image R9PDCS32

R9PDCS32

Image R9PDCS32
R9PDCS32

Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    380,38 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Resi9
    nom du produit
    Resi9 XP DD
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    32 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA se conformer à EN/CEI 61008
    temporisation
    Instantané
    type
    Type A-SI
    pouvoir de coupure
    3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61008
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In CA
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 61008
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    10
    hauteur
    91 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    78 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle 230 V CA 50 Hz <= 32 A se conformer à EN/CEI 61008
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - 35 mm² - rigide
    longueur de dénudage des fils
    13 mm pour haut ou bas connexion
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    normes
    EN/CEI 61008
    certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61008
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB certificate IT18388 for RCBO Resi9 XP 3000A 3P+N (Version 1.0)
    Licence NF012-1360 for RCBO Resi9 XP DD 3000A 3PN according to EN 61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RESI9 XP DD 1PN 10A to 32A C 30mA F Residual current circuit breaker with overcurrent protection (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD17112402A for RCBO Resi9 XP DD 3PN 3000A (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /