Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 XP protection et distribution peignable
Image R9PL3

R9PL3

Green premium brand logo
Image R9PL3
R9PL3
Green premium brand logo

Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 396,47 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XP PF
    Fonction produit
    Parafoudre
    Nom de l'appareil
    Quick PF
    Description des pôles
    3P + N
    signalisation à distance
    Sans
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TN-S
    TT
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV + GDT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode différentiel: 5 kA (L/N)
    Mode commun: 20 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode différentiel: 10 kA L/N
    Mode commun: 20 kA N/PE
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 275 V N/PE
    Mode différentiel: 275 V L/N
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
    Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
    [Ut] surtension temporaire
    337 V L/N 5 s tenue
    1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
    442 V L/PE 5 s tenue
    [If] courant de suite
    0,1 kA mode commun N/PE
    signalisation locale
    Blanc/rouge repère
    type de sectionneur
    Disjoncteur à commande intégrée - Icu 6 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    6 kA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    106,8 mm
    Largeur
    88,4 mm
    Profondeur
    74,1 mm
    Poids du produit
    640 g
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Temps de réponse
    <= 25 ns
    courant résiduel maximal
    1 mA
    type de raccordement
    Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² rigide
    Borne du type à cage (terre) 10…25 mm² rigide
    Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² souple
    Borne du type à cage (terre) 10…25 mm² souple
    Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² flexible avec embout
    Borne du type à cage (terre) 10…25 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    Normes
    EN 61643-11:2012
    CEI 61643-11:2011
    Certifications du produit
    CE
    Labels qualité
    NF
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à CEI 62262
    Humidité relative
    5…95 %
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français8
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 522.8 KB
    Date 09/08/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 876 KB
    Date 28/05/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 28/05/18
    Fichiers dans le document
    stp
    936.4 KB
    pdf
    208.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 211.2 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PL3 : Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    Description
    Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PL3 : Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    Description
    Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PL3 : Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    Description
    Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Resi9 XP - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 158.6 KB
    Date 12/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /