Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 Protection et distribution peignable
Image R9PXH418

R9PXH418

Green premium brand logo
Image R9PXH418
R9PXH418
Green premium brand logo

Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 33,63 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Peigne de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    3P + N
    Length in 18 mm modules
    18
    Complémentaires
    nombre de voies
    Interrupteur principal: 1 voie N + 3 P
    Départ: 14 voies N + P + auxiliaire
    configuration des pôles pour 1 voie
    Interrupteur principal: 1 1P + N
    Départ: 1 3P + N
    pas de raccordement
    Interrupteur principal: 18 mm
    Départ: 9 mm
    type de connecteur
    Dent
    distance entre appareils
    Interrupteur principal: 72 mm
    Départ: 18 mm
    Isolement
    Isolé
    Présentation du produit
    Découpable
    équipement fournis
    5 couverture de dent
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    400 V CA Ph/Ph
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur bornes type tunnel
    pas de 9 mm
    36
    Hauteur
    21 mm
    Largeur
    325 mm
    Profondeur
    24,5 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Compatibilité de gamme
    Resi9 Resi9 XP DM
    Resi9 Resi9 XP ID
    Resi9 Resi9 XP DA
    Resi9 Resi9 XP CT
    Resi9 Resi9 XP TL
    Resi9 Resi9 XP SF
    Resi9 Resi9 XP CM
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    181 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    32,2 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    992 g
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    6 cm
    Longueur de l'emballage 2
    35 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    30
    Poids de l'emballage 3
    6,292 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 991.3 KB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PXH418 : Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    Description
    Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PXH418 : Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    Description
    Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9PXH418 : Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    Description
    Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Resi9 XP - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.