Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image RA01RHZ21
Ce produit n’est plus fabriqué

RA01RHZ21

Image RA01RHZ21
Ce produit n’est plus fabriqué
RA01RHZ21

Zelio Relay - Socket for rhk plug in re lays

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 85,73 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Fonction produit
    Prise pour câblage avant
    Accessoires associés
    Relais enfichable RH
    Nom de l'appareil
    RHZ
    mode de raccordement
    Bornes à vis: capacité de serrage 2 x 2,5 mm²
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,1 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    0,127 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,5 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,43 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,05 dm