France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE11LCBM
Ce produit n’est plus fabriqué

RE11LCBM

Image RE11LCBM
Ce produit n’est plus fabriqué
RE11LCBM

TEMPO REPOS 24 - 240 VAC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE11LCBM est remplacée par :
Produit
Qté
RE17LCBM
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2013
  • H=90(+10mm vs RE11) x L=17,5mm x P=72mm (idem) - Endurance méca = 20M de manoeuvres (vs RE11=5M)
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Statique
    dimension du pas en largeur
    17,5 mm
    nom de composant
    RE11L
    type de temporisation
    C
    plage de temporistion
    0,1…1 s
    6…60 min
    1…10 min
    1…10 H
    10…100 H
    1…10 s
    6…60 s
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA à 50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande
    Sélecteur face avant
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    courant de sortie nominal
    0,7 A
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 4 mm² sans embout
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² sans embout
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    durée minimale de l'impulsion
    0,05 s
    temps de reset
    350 ms sur désexcitation
    facteur de marche
    100 %
    puissance consommée en VA
    32 VA à 240 V
    pouvoir de coupure
    0,5 A CA/CC se conformer à UL
    0,7 A CA/CC à 20 °C
    courant maximum des sorties
    20 A < 10 ms
    courant commuté minimum
    10 mA
    courant différentiel maximum
    5 mA
    tension de coupure maximale
    250 V
    chute de tension maximale
    <4 V à 3 fils
    <8 V 2 fils
    endurance électrique
    100000000 cycle
    endurance mécanique
    100000000 cycle
    marquage
    CE
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    tenue aux ondes de choc
    1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    support de montage
    Profilé symétrique 35mm se conformer à EN 50022
    poids du produit
    0,06 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    coefficient de déclassement
    5 mA/°C
    tenue diélectrique
    2,5 V 1 mA/1 minute se conformer à IEC 60255-5
    2,5 V 1 mA/1 minute se conformer à IEC 60664
    normes
    93/68/EEC
    73/23/EEC
    EN 50082-1/2
    EN 50081-1/2
    89/336/EEC
    IEC 61812-1
    IEC 60669-2-3
    certifications du produit
    CULus
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -30…60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à ENV 50140/204 niveau 3
    10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (clip de connexion capacitive)
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (directe)
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à ENV 50141 (IEC 61000-4-6 level 3)
    immunité aux creux de tension
    30 % / 10 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s se conformer à IEC 61000-4-11
    perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE11LCBM: off-delay timing relay - control - 1 s..100 h - 24..240 V - solid state output (Version 2.0)
    CAD for RE11LCBM: off-delay timing relay - control - 1 s..100 h - 24..240 V - solid state output (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE11... Timer Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 17.5 mm



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function C : Off-Delay Relay with Control Signal
    Description

    After power-up and closing of the control contact C, the output R closes. When control contact C re-opens, timing T starts. At the end of the timing period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /