France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE11RCMU
Ce produit n’est plus fabriqué

RE11RCMU

Image RE11RCMU
Ce produit n’est plus fabriqué
RE11RCMU

TEMPO REPOS 24VDC 24-240V AC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE11RCMU est remplacée par :
Produit
Qté
RE17RCMU
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2013
  • H=90(+10mm vs RE11) x L=17,5mm x P=72mm (idem) - Endurance méca = 20M de manoeuvres (vs RE11=5M)
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Relais
    nom de composant
    RE11R
    type de temporisation
    C
    plage de temporistion
    6…60 min
    0,1…1 s
    1…10 s
    1…10 H
    10…100 H
    1…10 min
    6…60 s
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA à 50/60 Hz
    24 V CC
    courant de sortie nominal
    8 A
    Complémentaires
    matériau des contacts
    AgNi (sans cadmium)
    dimension du pas en largeur
    17,5 mm
    type de commande
    Sélecteur face avant
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² sans embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² avec embout
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    durée minimale de l'impulsion
    100 ms avec charge en parallèle
    30 ms
    maximum reset time
    100 ms sur désexcitation
    facteur de marche
    100 %
    maximum power consumption
    32 VA à 240 V
    maximum power consumption
    0,6 W à 24 V
    1,5 W à 240 V
    courant commuté minimum
    10 mA
    courant commuté maximum
    8 A
    tension de coupure maximale
    250 V
    pouvoir de coupure
    2000 VA
    pouvoir de coupure
    80 W
    durée de vie électrique
    100000 cycle à 8 A, 250 V pour résistive charge
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à IEC 60664-1
    5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à IEC 61812-1
    marquage
    CE
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    tenue aux ondes de choc
    1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    support de montage
    Profilé symétrique 35mm se conformer à EN 50022
    signalisation locale
    Clignotant : temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    Stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    Impulsion : relais alimenté, aucune temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    poids du produit
    0,06 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    tenue diélectrique
    2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à IEC 61812-1
    normes
    93/68/EEC
    89/336/EEC
    IEC 61812-1
    IEC 60669-2-3
    73/23/EEC
    EN 50081-1/2
    EN 50082-1/2
    certifications du produit
    CSA
    CULus
    GL
    température ambiante pour le stockage
    -30…60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à ENV 50140/204 niveau 3
    10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (clip de connexion capacitive)
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (directe)
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
    immunité aux creux de tension
    30 % / 10 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s se conformer à IEC 61000-4-11
    perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE11RCMU: on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1 OC (Version 2.0)
    CAD for RE11RCMU: on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1 OC (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE11... Timer Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 17.5 mm



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function C : Off-Delay Relay with Control Signal
    Description

    After power-up and closing of the control contact C, the output R closes. When control contact C re-opens, timing T starts. At the end of the timing period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /