France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE17LHBM

RE17LHBM

Green premium brand logo
Image RE17LHBM
RE17LHBM
Green premium brand logo

Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    72,26 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Statique
    Largeur
    17,5 mm
    nom de composant
    RE17L
    type de temporisation
    H
    Plage de temporistion
    1…10 s
    1…10 H
    0,1…1 s
    6…60 s
    6…60 min
    1…10 min
    10…100 H
    courant de sortie nominal
    0,7 A
    Complémentaires
    type de commande
    Sélecteur face avant
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    release of input voltage
    9 V
    control signal pulse width
    0,05 s typique
    résistance d'isolement
    100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    5 kV pendant 1,2/50 µs
    power on delay
    100 ms
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    tenue diélectrique
    2,5 kV 1 mA/1 minute 50 Hz se conformer à IEC 61812-1
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    temps de reset
    350 ms sur désexcitation typique
    facteur de marche
    100 %
    puissance consommée en VA
    0…3 VA à 240 V CA
    puissance consommée maximale en W
    1,5 W à 240 V CC
    pouvoir de coupure
    0,5 A CA/CC se conformer à UL
    0,7 A CA/CC à 20 °C
    operating frequency
    10 Hz
    courant maximum des sorties
    20 A <= 10 ms
    courant commuté minimum
    10 mA
    courant différentiel maximum
    5 mA
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    chute de tension maximale
    <4 V à 3 fils
    <8 V 2 fils
    Endurance électrique
    100000000 cycle
    Marquage
    CE
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 353,8 années
    B10d = 320000
    position de montage
    Toutes positions par rapport au plan de montage vertical normal
    support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    Poids
    0,068 kg
    type de temporisation
    H
    fonctionnalité
    Temporisateur avec retard à l'enclenchement
    code de comptabilité
    RE17
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    20 ms
    coefficient de déclassement
    5 mA/°C
    Normes
    2006/95/EC
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-2
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-4
    2004/108/EC
    Certifications du produit
    CULus
    CSA
    GL
    Température ambiante pour le stockage
    -30…60 °C
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-30
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (en contact) niveau 3 niveau d'essai: 6 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (dans l'air) niveau 3 niveau d'essai: 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: (80 MHz à 1 GHz) niveau 3 niveau d'essai: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (clip de connexion capacitive) niveau 3 niveau d'essai: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (directe) niveau 3 niveau d'essai: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: (mode différentiel) niveau 3 niveau d'essai: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: (mode commun) niveau 3 niveau d'essai: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: (0,15 à 80 MHz) niveau 3 niveau d'essai: 10 V se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: (1 cycle) niveau d'essai: 0 % se conformer à IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: (25/30 cycles) niveau d'essai: 70 % se conformer à IEC 61000-4-11
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: classe B se conformer à EN 55022
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais5
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Taille pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 11/02/19
    Taille pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 14/01/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Timer New NFC Timer RENF22R2MMW
    Taille zip
    Taille 949 KB
    Date 19/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Timer New NFC Timer RENF22R2MMW
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 242.8 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Description
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 17/11/19
    Description
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Description
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 17/11/19
    Description
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/09/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Description
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 17/11/19
    Description
    Zelio Time RE17 - relais tempo - 1OF - H - 1s à 100h - 24 à 240VAC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 17.5 mm



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function H : Interval Relay
    Description

    On energisation of the relay, timing period T starts and the output(s) R close(s). At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /