France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE17RAMU

RE17RAMU

Image RE17RAMU
RE17RAMU

Zelio Time RE17 - relais tempo bifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    57,73 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Relais
    largeur
    17,5 mm
    Nom de l'appareil
    RE17R
    type de temporisation
    At
    A
    plage de temporistion
    1…10 min
    10…100 H
    0,1…1 s
    6…60 s
    6…60 min
    1…10 s
    1…10 H
    courant de sortie nominal
    8 A
    Complémentaires
    description des contacts
    1 F/O
    matériau des contacts
    Sans cadmium
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    72 mm
    type de commande
    Sélecteur face avant
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    release of input voltage
    10 V
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    control signal pulse width
    100 ms avec charge en parallèle typique
    30 ms typique
    résistance d'isolement
    100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    temps de reset
    120 ms sur désexcitation typique
    facteur de marche
    100 %
    puissance consommée en VA
    0…32 VA à 240 V CA
    puissance consommée maximale en W
    0,6 W à 24 V CC
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    8 A CA/CC
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    pouvoir de coupure
    2000 VA
    operating frequency
    10 Hz
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge (8 A à 250 V CA maximum)
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    tenue diélectrique
    2,5 kV 1 mA/1 minute 50 Hz se conformer à IEC 61812-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    5 kV pendant 1,2/50 µs
    power on delay
    100 ms
    marquage
    CE
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 270000
    MTTFd = 296,8 années
    position de montage
    Toutes positions par rapport au plan de montage vertical normal
    support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    signalisation locale
    Voyant DEL pour stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours
    Voyant DEL 80 % MARCHE et 20 % ARRET pour clignotant : temporisation en cours
    Voyant DEL 5 % MARCHE et 95 % ARRET pour impulsion: relais hors tension, pas de chronométrage en cours (sauf fonction Di-D, Li-L)
    poids du produit
    0,07 kg
    type de temporisation
    A, At
    fonctionnalité
    Temporisateur avec retard à l'enclenchement
    code de comptabilité
    RE17
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    20 ms
    normes
    2006/95/EC
    2004/108/EC
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    certifications du produit
    CSA
    CULus
    GL
    température ambiante pour le stockage
    -30…60 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-30
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau d'essai: 6 kV (en contact) niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau d'essai: 8 kV (dans l'air) niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: niveau d'essai: 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: niveau d'essai: 1 kV (clip de connexion capacitive) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: niveau d'essai: 2 kV (directe) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: niveau d'essai: 1 kV (mode différentiel) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: niveau d'essai: 2 kV (mode commun) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: niveau d'essai: 10 V (0,15 à 80 MHz) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: niveau d'essai: 0 % (1 cycle) se conformer à IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: niveau d'essai: 70 % (25/30 cycles) se conformer à IEC 61000-4-11
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: classe B se conformer à EN 55022
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Date 14/01/19
    Taille 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE17R... / RE17L.... Timing modular rlays with solid state or relay output, Instruction Sheet (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    CCC Certificate Timer RE10 RE17 iRT (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer RE17 (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 242.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE17... Timer Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 17.5 mm



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the output(s) R close(s). The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function At : Power on Delay Relay (Summation) with Control Signal
    Description

    After power-up, the first opening of control contact C starts the timing. Timing can be interrupted each time control contact closes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output relay closes.

    Function: 1 Output


    T = t1 + t2 +...


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /