Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Time
Image RE17RMMU

RE17RMMU

Green premium brand logo
Image RE17RMMU
RE17RMMU
Green premium brand logo

Zelio Time RE17 - relais tempo multifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 98,29 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Relais
    Largeur
    17,5 mm
    Nom de l'appareil
    RE17R
    Type de temporisation
    C
    A
    B
    At
    D
    Ht
    Bw
    Di
    H
    C.a.
    Plage de temporistion
    6…60 min
    1…10 H
    0,1…1 s
    1…10 s
    1…10 min
    10…100 H
    6…60 s
    Courant de sortie nominal
    8 A
    Complémentaires
    Description des contacts
    1 F/O
    Matériau des contacts
    Sans cadmium
    Hauteur
    90 mm
    Profondeur
    72 mm
    type de commande
    Sélecteur face avant
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    Plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    release of input voltage
    10 V
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    Matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    Dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    Dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    control signal pulse width
    100 ms avec charge en parallèle typique
    30 ms typique
    résistance d'isolement
    100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    temps de reset
    120 ms sur désexcitation typique
    facteur de marche
    100 %
    puissance consommée en VA
    0…32 VA à 240 V CA
    puissance consommée maximale en W
    0,6 W à 24 V CC
    Courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    8 A CA/CC
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    Pouvoir de coupure
    2000 VA
    operating frequency
    10 Hz
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge (8 A à 250 V CA maximum)
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    tenue diélectrique
    2,5 kV 1 mA/1 minute 50 Hz se conformer à IEC 61812-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    5 kV pendant 1,2/50 µs
    power on delay
    100 ms
    Marquage
    CE
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 270000
    MTTFd = 296,8 années
    position de montage
    Toutes positions par rapport au plan de montage vertical normal
    Support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    signalisation locale
    Voyant DEL pour stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours
    Voyant DEL 80 % MARCHE et 20 % ARRET pour clignotant : temporisation en cours
    Voyant DEL 5 % MARCHE et 95 % ARRET pour impulsion: relais hors tension, pas de chronométrage en cours (sauf fonction Di-D, Li-L)
    Poids du produit
    0,07 kg
    type de temporisation
    A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
    fonctionnalité
    Multifonction
    Code de compatibilité
    RE17
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    20 ms
    Normes
    2006/95/EC
    2004/108/EC
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-1
    Certifications du produit
    CSA
    GL
    CULus
    Température ambiante de stockage
    -30…60 °C
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-30
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (en contact) niveau 3 niveau d'essai: 6 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (dans l'air) niveau 3 niveau d'essai: 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: (80 MHz à 1 GHz) niveau 3 niveau d'essai: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (clip de connexion capacitive) niveau 3 niveau d'essai: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (directe) niveau 3 niveau d'essai: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: (mode différentiel) niveau 3 niveau d'essai: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: (mode commun) niveau 3 niveau d'essai: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: (0,15 à 80 MHz) niveau 3 niveau d'essai: 10 V se conformer à CEI 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: (1 cycle) niveau d'essai: 0 % se conformer à IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: (25/30 cycles) niveau d'essai: 70 % se conformer à IEC 61000-4-11
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: classe B se conformer à EN 55022
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    78 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    40
    Poids de l'emballage 2
    3,813 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    640
    Poids de l'emballage 3
    65,7 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais7
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 30/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 27/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 726.3 KB
    Date 01/03/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 26/12/19
    prp.document.label.format zip
    Taille 949 KB
    Date 19/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 435.3 KB
    Date 22/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE17RMMU : RE17RMMU_REACH_DECLARATION
    Description
    RE17RMMU_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    RE17RMMU_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE17RMMU : RE17RMMU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    RE17RMMU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    RE17RMMU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE17RMMU : RE17RMMU_ROHS_DECLARATION
    Description
    RE17RMMU_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    RE17RMMU_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/09/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 414.1 KB
    Date 01/09/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 17.5 mm



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Wiring Diagram


    1) Contact Y1:

    • Control for functions B, C, Ac, Bw, Ad, Ah, N, O, W, T, Tt.

    • Partial stop for functions At, Ht and Pt.

    • Function D if Di selected.

    • Not used for functions A, H and P.


  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the output(s) R close(s). The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function Ac: On-Delay & Off-Delay with Control Signal
    Description

    After energisation of power supply and energization of Y1 causes the timing period T to start.

    At the end of this timing period, the output(s) R close(s).

    When deenergization of Y1, the timing T starts.

    At the end of this timing period T,the output(s) R revert(s) to its/their initial position.

    The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs



    Function At : Power on Delay Relay (Summation) with Control Signal
    Description

    After power-up, the first opening of control contact C starts the timing. Timing can be interrupted each time control contact closes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output relay closes.

    Function: 1 Output


    T = t1 + t2 +...


    Function B : Interval Relay with Control Signal
    Description

    After power-up, pulsing or maintaining control contact C starts the timing T. The output R closes for the duration of the timing period T then reverts to its initial state.

    Function: 1 Output



    Function Bw : Double Interval Relay with Control Signal
    Description

    On closing and opening of control contact C, the output R closes for the duration of the timing period T.

    Function: 1 Output



    Function C : Off-Delay Relay with Control Signal
    Description

    After power-up and closing of the control contact C, the output R closes. When control contact C re-opens, timing T starts. At the end of the timing period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function D: Symmetrical Flashing Relay (Starting Pulse Off)
    Description

    On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T then change(s) to output(s) R close(s) for the same timing duration T.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.Specially for RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU,this D function can only be initiated by energizing Y1 permanently.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    Function: 1 Output with Retrigger / Restart Control


    Function: 2 Output with Retrigger / Restart Control



    Function Di : Symmetrical Flasher Relay (Starting Pulse On)
    Description

    Repetitive cycle with two timing periods T of equal duration, with output(s) R changing state at the end of each timing period T.

    The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function H : Interval Relay
    Description

    On energisation of the relay, timing period T starts and the output(s) R close(s). At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function Ht: Interval Relay & With Pause / Summation Control
    Description

    On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.

    The timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.

    When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state Reenergization of X1 will also cause output(s) R close(s) if the time has elapsed and restart the same operation as described at the beginning.

    Except for RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU, timing can be interrupted / paused each time Y1 energizes.

    The second output (R2) can be either timed (when set to “TIMED” or instantaneous (when set to “INST”).

    Function: 1 Output


    T = t1 + t2 +...

    Function: 2 Outputs


    T = t1 + t2 +...

    Function: 1 Output with Retrigger / Restart Control


    T = t1 + t2 +...

    Function: 2 Outputs with Retrigger / Restart Control


    T = t1 + t2 +...


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply