France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE1LA302
Ce produit n’est plus fabriqué

RE1LA302

Image RE1LA302
Ce produit n’est plus fabriqué
RE1LA302

Travail, statique, 1…30 s, 24…240 V CA/CC, raccord. cosses ouvertes ou fermées

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE1LA302 est remplacée par :
Produit
Qté
RE17LAMW
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2003
  • Borne à vis, raccordement par fils
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Statique
    dimension du pas en largeur
    17,5 mm
    nom de composant
    RE11L
    type de temporisation
    A
    Plage de temporistion
    0,1…1 s
    6…60 min
    1…10 min
    1…10 s
    6…60 s
    10…100 H
    1…10 H
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC à 50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande
    Sélecteur face avant
    courant maximum des sorties
    20 A < 10 ms
    courant commuté minimum
    10 mA
    Poids
    0,06 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2,5 V 1 mA/1 minute se conformer à IEC 60255-5
    2,5 V 1 mA/1 minute se conformer à IEC 60664
    Normes
    73/23/EEC
    IEC 60669-2-3
    89/336/EEC
    EN 50081-1/2
    IEC 61812-1
    EN 50082-1/2
    93/68/EEC
    Température ambiante pour le stockage
    -30…60 °C
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /