France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE22R2AMU

RE22R2AMU

Image RE22R2AMU
RE22R2AMU

Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - A At - 1s à 100h - 24VDC/24V à 240VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    92,95 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Relais
    Nom de l'appareil
    RE22
    courant de sortie nominal
    8 A
    Complémentaires
    description des contacts
    2 "O/F" contact temporisé
    type de temporisation
    At
    A
    plage de temporistion
    1…10 min
    10…100 H
    1…10 s
    0,1…1 s
    6…60 s
    6…60 min
    1…10 H
    type de commande
    Bouton rotatif face avant
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA
    24 V CC
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² sans embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    Control signal pulse width
    30 ms
    100 ms sous-charge
    résistance d'isolement
    100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    Recovery time
    120 ms sur désexcitation
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    puissance consommée en VA
    50 VA à 240 V CA
    puissance consommée en W
    0,7 W à 24 V CC
    pouvoir de coupure
    2000 VA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V
    courant commuté maximum
    8 mA
    tension de coupure maximale
    250 V
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge, 8 A à 250 V, AC
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    Rated impulse withstand voltage
    5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à IEC 60664-1
    5 kV se conformer à IEC 61812-1
    Power on delay
    100 ms
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 182,6 années
    B10d = 170000
    position de montage
    Toutes positions par rapport au plan de montage vertical normal
    support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    état LED
    Vert LED (flash) pour chronométrage en cours
    Vert LED (fixe) pour puissance ON
    Jaune LED pour relais alimenté
    largeur
    22,5 mm
    poids du produit
    0,09 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à IEC 61812-1
    normes
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    IEC 61812-1
    EN 61000-6-1
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    2006/95/CE - directive basse tension
    certifications du produit
    CULus
    CE
    EAC
    CSA
    RCM
    CCC
    China RoHS
    GL
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…60 °C
    degré de protection IP
    Enveloppe: IP40 se conformer à CEI 60529
    Bornier: IP20 se conformer à CEI 60529
    Face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    93 %, sans condensation se conformer à IEC 60068-2-30
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité des transitoires rapides - niveau de test: 1 kV (clip de connexion capacitive)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité des transitoires rapides - niveau de test: 2 kV (contact direct)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 1 kV (mode différentiel)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (mode commun)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V (0,15 à 80 MHz)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d'immunité de champ électromagnétique - niveau de test: 10 V/m (80 MHz…1 GHz)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 30 % (500 ms) se conformer à IEC 61000-4-11
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 100 % (20 ms) se conformer à IEC 61000-4-11
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à EN 55022
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Date 14/01/19
    Taille 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE22... Timing relays (Industrial single, dual or multifunction relays), Instruction Sheet (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Timer RE22 and RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Date 23/05/19
    Taille 1.7 MB
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Industrial timing relay dual function (Version 1.0)
    Date 18/02/14
    Taille 686.7 KB
    Date 18/02/14
    Taille 328.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for RE22R2AMU: on-delay timing relay - 24VDC/24..240 V AC - 2 C/O (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 243.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energization. After timing, the output(s) relay close(s).


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function At : Power on Delay Relay (Summation) with Control Signal
    Description

    After power-up, the first opening of control contact Y1 starts the timing. Timing can be interrupted each time control contact closes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output relay closes.


    T = t1+t2+t3

    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    Y1 :

    Control contact

    R1/R2 :

    2 timed outputs

    R2 inst. :

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T :

    Timing period

    U :

    Supply


Comparer les produits: /