Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Time
Image RE22R2HMR

RE22R2HMR

Green premium brand logo
Image RE22R2HMR
RE22R2HMR
Green premium brand logo

Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 113,96 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Relais
    Nom de l'appareil
    RE22
    Courant de sortie nominal
    8 A
    Complémentaires
    description des contacts
    1 F/O contact temporisé, sans cadmium
    1 F/O contact temporisé ou instantané, sans cadmium
    Type de temporisation
    H
    Hw
    Plage de temporistion
    1…10 s
    3...30 H
    10...100 s
    30...300 s
    0,05...1 s
    3...30 min
    0,3…3 s
    3...30 s
    30...300 min
    30...300 H
    type de commande
    Bouton rotatif
    Bouton de diagnostic
    Potentiomètre externe
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    Release input voltage
    <= 2,4 V
    Plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    Matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    Dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    Dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    Control signal pulse width
    100 ms avec charge en parallèle
    30 ms
    résistance d'isolement
    100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    Recovery time
    120 ms sur désexcitation
    Immunité aux micro-coupures
    10 ms
    puissance consommée en VA
    3 VA à 240 V CA
    puissance consommée en W
    1,5 W à 240 V CC
    Capacité de commutation en VA
    2000 VA
    Courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    Courant commuté maximum
    8 A
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    durée de vie électrique
    100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1
    100000 cycle, 2 A à 24 V, DC-1
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Rated impulse withstand voltage
    5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à IEC 60664-1
    Power on delay
    100 ms
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    Catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 200000
    MTTFd = 216,8 ans
    position de montage
    Toutes positions
    Support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    état LED
    Vert rétro-éclairage à DEL (fixe) pour indication de l’aiguille du cadran
    Jaune LED (fixe) pour relais de sortie sous tension
    Jaune LED (clignotement rapide) pour temporisation en cours et relais de sortie hors tension
    Jaune LED (clignotement lent) pour temporisation en cours et relais de sortie sous tension
    Largeur
    22,5 mm
    Poids du produit
    0,105 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz entre sortie de relais et alimentation avec isolement de base se conformer à IEC 61812-1
    Normes
    IEC 61812-1
    UL 508
    Directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    Certifications du produit
    RCM
    CSA
    CE
    EAC
    UL
    CCC
    GL
    China RoHS
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP40 enveloppe: se conformer à CEI 60529
    IP20 bornes: se conformer à CEI 60529
    IP50 face avant: se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn non fonctionnant pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    5 gn en marche pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Humidité relative
    95 % à 25…55 °C
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité des transitoires rapides - niveau de test: 1 kV (clip de connexion capacitive)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 1 kV (mode différentiel)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (mode commun)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/m (80 MHz…1 GHz)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V (0,15 à 80 MHz)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Transitoire rapide en salves - niveau de test: 2 kV (contact direct)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 30 % (500 ms) se conformer à IEC 61000-4-11
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 100 % (20 ms) se conformer à IEC 61000-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français7
    • anglais8
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 30/03/20
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 27/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/03/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Timer RE22 and RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Description
    RE22 and RENF22R2MMW CCC Certificate 2014010303687033
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 23/05/19
    Description
    RE22 and RENF22R2MMW CCC Certificate 2014010303687033
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Timer New NFC Timer RENF22R2MMW
    prp.document.label.format zip
    Taille 949 KB
    Date 19/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    473.4 KB
    pdf
    475.7 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Timer New NFC Timer RENF22R2MMW
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RE22R2HMR: Interval Timing Relay - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RE22R2HMR: Interval Timing Relay - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer DOC-RE22 Juret/Sprint2 series
    prp.document.label.format pdf
    Taille 432.5 KB
    Date 22/07/19
    Description
    Manufacturer DOC-RE22 Juret/Sprint2 series
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE22R2HMR : Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    Description
    Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE22R2HMR : Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    Description
    Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE22R2HMR : Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    Description
    Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 01/04/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 01/04/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



  • Connections and Schema

    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function H: Interval Relay
    Description

    On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs



    Function Hw: Interval Relay & with Retrigger / Restart Control
    Description

    On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.At any state of the output(s) R when Y1 energizes followed by deenergizes, the output(s) R close(s) then restarts the same operation as described at the beginning.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    U -

    Supply

    T -

    Timing period

    R1/R2 -

    2 timed outputs

    R2 inst. -

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    Y1 -

    Retrigger / Restart control