France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE22R2QGMR

RE22R2QGMR

Image RE22R2QGMR
RE22R2QGMR

Zelio Time RE22 - relais tempo - 2OF - Qg - 1s à 300h - 24V à 240VACDC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    94,80 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation modulaire
    type de sortie numérique
    Relais
    Nom de l'appareil
    RE22
    courant de sortie nominal
    8 A
    Complémentaires
    description des contacts
    2 "O/F" contact temporisé, sans cadmium
    type de temporisation
    Qg
    plage de temporistion
    3...30 s
    0,05...1 s
    30...300 s
    30...300 min
    0,3…3 s
    1…10 s
    3...30 H
    10...100 s
    30...300 H
    3...30 min
    type de commande
    Bouton rotatif
    Bouton de diagnostic
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    Release input voltage
    <= 2,4 V
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz +/- 5 %
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/-0,5% se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    résistance d'isolement
    100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    Recovery time
    120 ms sur désexcitation
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    puissance consommée en VA
    3 VA à 240 V CA
    puissance consommée en W
    1,5 W à 240 V CC
    capacité de commutation en VA
    2000 VA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    8 A
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    durée de vie électrique
    100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1
    100000 cycle, 2 A à 24 V, DC-1
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    Rated impulse withstand voltage
    5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à IEC 60664-1
    Power on delay
    100 ms
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 342,4 ans
    B10d = 320000
    position de montage
    Toutes positions
    support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    état LED
    Vert rétro-éclairage à DEL (fixe) pour indication de l’aiguille du cadran
    Jaune LED (fixe) pour relais de sortie sous tension
    Jaune LED (clignotement rapide) pour temporisation en cours et relais de sortie hors tension
    Jaune LED (clignotement lent) pour temporisation en cours et relais de sortie sous tension
    largeur
    22,5 mm
    poids du produit
    0,105 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz entre sortie de relais et alimentation avec isolement de base se conformer à IEC 61812-1
    normes
    UL 508
    IEC 61812-1
    directives
    2006/95/CE - directive basse tension
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    RCM
    GL
    EAC
    CE
    UL
    China RoHS
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    Enveloppe: IP40 se conformer à CEI 60529
    Bornes: IP20 se conformer à CEI 60529
    Face avant: IP50 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Tenue aux vibrations
    20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn non fonctionnant pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    5 gn en marche pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    95 % à 25…55 °C
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité des transitoires rapides - niveau de test: 1 kV (clip de connexion capacitive)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 1 kV (mode différentiel)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (mode commun)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/m (80 MHz…1 GHz)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V (0,15 à 80 MHz)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-6
    Transitoire rapide en salves - niveau de test: 2 kV (contact direct)niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 30 % (500 ms) se conformer à IEC 61000-4-11
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - niveau de test: 100 % (20 ms) se conformer à IEC 61000-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Date 14/01/19
    Taille 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE22... Timing relays, Instruction Sheet (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Zelio Timer RE22 and RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Date 23/05/19
    Taille 1.7 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RE22R2QGMR: Star-Delta Timing Relay - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 243.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



  • Connections and Schema

    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function Qg: Star-Delta Relay (2 CO with same Common)
    Description

    On energisation of power supply, the output R1 closes such that energizes STAR CONTACTOR + MAIN CONTACTOR and the timing T starts (STAR connection time duration starts).At the end of the timing period T, the output R1 reverts to its initial state such that deenergizes STAR CONTACTOR and causes t transition time starts.At the end of the transition time, the output R2 closes such that energizes DELTA CONTACTOR.

    Function: 2 Outputs


    t :
    20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ms

    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    U -

    Supply

    T -

    Timing period

    t -

    Delay to switch ON Delta contact output

    R1 -

    Star contact output

    R2 -

    Delta contact output


Comparer les produits: /