France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE48AML12MW

RE48AML12MW

Image RE48AML12MW
RE48AML12MW

Zelio Time - relais temporisé 2 fonctions - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,28 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation électronique
    raccordement électrique
    Embase enfichable 11 broche(s)
    type de sortie numérique
    Relais
    description des contacts
    2 "O/F" contacts chronométrés, AgNi (sans cadmium)
    nom de composant
    RE48A
    type de temporisation
    B
    Di
    A
    C
    plage de temporistion
    0,5…30 s
    5…300 s
    0,2…12 min
    0,5…30 H
    2…120 s
    0,05…3 s
    0,2…12 s
    0,02…1,2 s
    2…120 min
    5…300 min
    0,5…30 min
    5…300 H
    2…120 H
    0,2…12 H
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us CA
    0,9 à 1,1 Us CC
    [In] courant nominal
    5 A
    Complémentaires
    taille plateau avant produit
    48 x 48 mm
    type de commande
    Sélecteur face avant
    matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/- 0,2 %/ de la valeur de réglage maximal se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,02 %/°C de la valeur de réglage maximal se conformer à IEC 61812-1
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V de la valeur de réglage maximal à de 48 à 240 V
    +/- 1 %/V de la valeur de réglage maximal à 24…48 V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 5 % de l'échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    durée minimale de l'impulsion
    20 ms
    temps de reset
    25 ms sur désexcitation
    durée crête
    55 ms
    facteur de marche
    100 %
    puissance consommée en VA
    1,1 VA à 24 V
    4,8 VA à 240 V
    puissance consommée en W
    0,5 W à 24 V
    1,7 W à 240 V
    pouvoir de coupure
    1250 VA
    courant commuté minimum
    100 mA
    courant commuté maximum
    5 A
    tension de coupure maximale
    250 V CA/CC
    durée de vie électrique
    100000 cycle
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    tension de sortie
    240 V à 5 A AC-12
    30 V à 2 A DC-13
    240 V à 1,5 A AC-15
    marquage
    CE
    tenue aux ondes de choc
    1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    support de montage
    Monté sur la base : prise
    Monté sur panneau : système fourni avec le produit
    signalisation locale
    État relais de sortie: 1 LED (jaune)
    Clignotant : relais alimenté, temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    Stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    poids du produit
    0,14 kg
    Environnement
    dérive d'humidité
    +/- 0,05 %/%RH de la valeur de réglage maximal se conformer à IEC 61812-1
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    tenue diélectrique
    1 kV 1 mA/1 minute se conformer à IEC 61812-1
    protection contre les chocs électriques
    4 kV classe III se conformer à IEC 60664-1
    4 kV classe III se conformer à IEC 61812-1
    normes
    IEC 61812-1
    EN 50081-1/2
    93/68/EEC
    89/336/EEC
    EN 50082-1/2
    IEC 60669-2-3
    73/23/EEC
    certifications du produit
    GL
    UL
    CULus
    CSA
    C-Tick
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 26 MHz to 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 niveau 4 (clip de connexion capacitive)
    4 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 niveau 4 (directe)
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    immunité aux creux de tension
    30 % / 10 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    perturbation radiée/conduite
    Classe B 0,15 à 30 MHz se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Date 14/01/19
    Taille 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate RE48A (Version 1.0)
    Date 23/05/19
    Taille 1.7 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE48AML12MW: time delay relay 2 functions - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 2.0)
    CAD for RE48AML12MW: time delay relay 2 functions - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer RE48A (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 273 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 48 mm



  • Mounting and Clearance

    Panel Cut-Out and Mounting
    Panel Cut-Out


    n
    Number of devices mounted side-by-side

    Mounting

    Cover positioning and mounting


    e
    Panel thickness
    1
    Protective cover
    2
    Panel mounting frame
    3
    Locating screw


  • Connections and Schema

    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the output R closes.


    T = t1 + t2 + t3


    Function B : Interval Relay with Control Signal
    Description

    After power-up, pulsing or maintaining control contact C starts the timing T. The output R closes for the duration of the timing period T then reverts to its initial state.


    T = t1 + t2 + t3


    Function C : Off-Delay Relay with Control Signal
    Description

    After power-up and closing of the control contact, the output closes. When control contact re-opens, timing T starts. At the end of the timing period, the output reverts to their initial state.


    T = t1 + t2 + t3


    Function Di : Symmetrical Flasher Relay (Starting Pulse On)
    Description

    Repetitive cycle with two timing periods T of equal duration, with output changing state at the end of each timing period T.



    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /