Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Time
Image RE48ATM12MW

RE48ATM12MW

Green premium brand logo
Image RE48ATM12MW
RE48ATM12MW
Green premium brand logo

Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 102,78 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation électronique
    raccordement électrique
    Embase enfichable 8 broche(s)
    type de sortie numérique
    Relais
    description des contacts
    2 "O/F" contacts chronométrés, AgNi (sans cadmium)
    Nom de composant
    RE48
    Type de temporisation
    A
    Plage de temporistion
    5…300 H
    2…120 min
    0,5…30 H
    0,2…12 H
    0,2…12 min
    0,2…12 s
    0,5…30 min
    2…120 H
    2…120 s
    0,02…1,2 s
    0,5…30 s
    5…300 s
    0,05…3 s
    5…300 min
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us CA
    0,9 à 1,1 Us CC
    [In] courant nominal
    5 A
    Complémentaires
    Taille plateau avant produit
    48 x 48 mm
    type de commande
    Sélecteur face avant
    Matière du boîtier
    Auto-extinguible
    précision de répétition
    +/- 0,2 %/ de la valeur de réglage maximal se conformer à IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,02 %/°C de la valeur de réglage maximal se conformer à IEC 61812-1
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V de la valeur de réglage maximal à de 48 à 240 V
    +/- 1 %/V de la valeur de réglage maximal à 24…48 V
    réglage exact du temps de retard
    +/- 5 % de l'échelle à 25 °C se conformer à IEC 61812-1
    durée minimale de l'impulsion
    20 ms
    Temps de reset
    25 ms sur désexcitation
    durée crête
    55 ms
    facteur de marche
    100 %
    puissance consommée en VA
    1,1 VA à 24 V
    4,8 VA à 240 V
    puissance consommée en W
    0,5 W à 24 V
    1,7 W à 240 V
    Pouvoir de coupure
    1250 VA
    Courant commuté minimum
    100 mA
    Courant commuté maximum
    5 A
    tension de coupure maximale
    250 V CA/CC
    durée de vie électrique
    100000 cycle
    Endurance mécanique
    30000000 cycle
    tension de sortie
    240 V à 5 A AC-12
    30 V à 2 A DC-13
    240 V à 1,5 A AC-15
    Marquage
    CE
    tenue aux ondes de choc
    1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    Support de montage
    Monté sur panneau : système fourni avec le produit
    Monté sur la base : prise
    Signalisation locale
    État relais de sortie: 1 LED (jaune)
    Clignotant : relais alimenté, temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    Stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours: Voyant DEL (vert)
    Poids du produit
    0,14 kg
    Environnement
    dérive d'humidité
    +/- 0,05 %/%RH de la valeur de réglage maximal se conformer à IEC 61812-1
    Immunité aux micro-coupures
    10 ms
    tenue diélectrique
    1 kV 1 mA/1 minute se conformer à IEC 61812-1
    protection contre les chocs électriques
    4 kV classe III se conformer à IEC 60664-1
    4 kV classe III se conformer à IEC 61812-1
    Normes
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50082-1/2
    89/336/EEC
    EN 50081-1/2
    IEC 61812-1
    IEC 60669-2-3
    Certifications du produit
    GL
    UL
    CULus
    C-Tick
    CSA
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    humidité relative
    93 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 26 MHz to 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 niveau 4 (clip de connexion capacitive)
    4 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 niveau 4 (directe)
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    immunité aux creux de tension
    30 % / 10 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    perturbation radiée/conduite
    Classe B 0,15 à 30 MHz se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais8
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 30/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 27/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 560 KB
    Date 01/02/05
    Description
    None
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate RE48A (Version 1.0)
    Description
    RE48A CCC Certificate 2014010303725754
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 23/05/19
    Description
    RE48A CCC Certificate 2014010303725754
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE48ATM12MW: on-delay timing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RE48ATM12MW: on-delay timing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RE48ATM12MW: on-delay timing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RE48ATM12MW: on-delay timing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 455.2 KB
    Date 22/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE48ATM12MW : Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE48ATM12MW : Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RE48ATM12MW : Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 96.1 KB
    Date 01/04/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 248.3 KB
    Date 01/03/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 48 mm



  • Mounting and Clearance

    Panel Cut-Out and Mounting
    Panel Cut-Out


    n
    Number of devices mounted side-by-side

    Mounting

    Cover positioning and mounting


    e
    Panel thickness
    1
    Protective cover
    2
    Panel mounting frame
    3
    Locating screw


  • Connections and Schema

    Wiring Diagram



  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the output closes. The second output is instantaneous.



    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply