France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE7MV11BU
Ce produit n’est plus fabriqué

RE7MV11BU

Image RE7MV11BU
Ce produit n’est plus fabriqué
RE7MV11BU

Zelio Time - relais tempo. travail et repos assymét. - 0,05..1s - 24Vca/cc - 1OF

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 01 juin 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE7MV11BU est remplacée par :
Produit
Qté
RE22R1AKMR
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation industriel
    nom de composant
    RE7
    type de temporisation
    Ak
    plage de temporistion
    0,05 s...300 H
    Complémentaires
    type de sortie numérique
    Relais
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    dimension du pas en largeur
    22,5 mm
    [Us] tension d'alimentation
    110 à 240 V CA 50/60 Hz
    24 V CA/CC 50/60 Hz
    42...48 V CA/CC 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle
    précision de répétition
    +/-0,2 %
    dérive en température
    < 0,07 %/°C
    dérive en tension
    < 0,2 %/V
    durée minimale de l'impulsion
    20 ms
    temps de réinitialisation
    50 ms
    tension de coupure maximale
    250 V CA/CC
    endurance mécanique
    20000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    3 A AC-15 à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    capacité de commutation minimum
    10 mA à 12 V
    tension d'entrée
    < 60 V X1Z2 terminal(s)
    < 60 V Y1Z2 terminal(s)
    courant commuté maximum
    1 mA (X1Z2)
    1 mA (Y1Z2)
    compatibilité de l'entrée numérique
    Détecteurs à 3/4 fils PNP/NPN sans charge interne <50 m X1Z2 terminal(s)
    Détecteurs à 3/4 fils PNP/NPN sans charge interne <50 m Y1Z2 terminal(s)
    caractéristiques du potentiomètre
    Linéaire 47 kOhm (+/- 20 %), 0,2 W, longueur de câble <25 m Z1Z2 raccordement(s)
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V entre circuit de contact et entrées de commande CEI certifié
    250 V entre circuit de contact et alimentation CEI certifié
    300 V entre circuit de contact et entrées de commande CSA certifié
    300 V entre circuit de contact et alimentation CSA certifié
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    tenue aux ondes de choc
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    puissance consommée en VA
    0,7 VA à 24 V
    1,6 VA à 48 V
    1,8 VA à 110 V
    8,5 VA à 240 V
    puissance consommée maximale en W
    0,5 W à 24 V
    1,2 W à 48 V
    description des bornes
    (15-16-18)OC_OFF
    ALT
    (B1-A2)CO
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    80 mm
    poids du produit
    0,15 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    3 ms
    normes
    EN/IEC 61812-1
    certifications du produit
    UL
    GL
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 (bornes)
    IP50 (enveloppe)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tenue diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE7... Relais temporisés (Version 02)
    Date 01/01/06
    Taille 1.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE7MV11BU: asymmetrical on and off-delay timing relay - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 1OC (Version 2.0)
    CAD for RE7MV11BU: asymmetrical on and off-delay timing relay - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 1OC (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 22.5 mm
    Rail Mounting


    Screw Fixing



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Recommended Application Wiring Diagram
    Start by External Control


    1
    Supply
    2
    12…48 V
    3
    24 V


    Recommended Application Wiring Diagram
    Start by External Control


    1
    Supply
    2
    12…48 V
    3
    24 V


    Control of Several Relays

    Control of several relays with a single external control contact



    Connection of an External Control Contact Without Using Terminal Z2


    Direct current supply only.

    It is advisable to follow the recommended wiring schemes detailed above if the restrictions given are taken into account.


    Direct current supply only.

    It is advisable to follow the recommended wiring schemes detailed above if the restrictions given are taken into account.


    Connection 3-Wire NPN or PNP Sensor



    Connection 3-Wire NPN or PNP Sensor Without Using Terminal Z2
    Connection NPN


    It is advisable to follow the recommended wiring schemes detailed above if the restrictions given are taken into account.

    Connection PNP


    It is advisable to follow the recommended wiring schemes detailed above if the restrictions given are taken into account.


    Connection of Potentiometer
    Potentiometers to Asymmetrical Timing Relays


    4
    Adjustment of the On-delay period.
    5
    Adjustment of the Off-delay period.


    Connection Precautions

    WARNING

    UNEXPECTED EQUIPMENT OPERATION

    No galvanic isolation between supply terminals and control inputs.

    Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.



  • Performance Curves

    Performance Curves
    A.C. Load Curve 1

    Electrical durability of contacts on resistive loading millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    A.C. Load Curve 2

    Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability curve 1).


    X
    Power factor on breaking (cos ϕ)
    Y
    Reduction factor k

    Example: An LC1-F185 contactor supplied with 115 V/50 Hz for a consumption of 55 VA or a current consumption equal to 0.1 A and cos ϕ = 0.3. For 0.1 A, curve 1 indicates a durability of approximately 1.5 million operating cycles. As the load is inductive, it is necessary to apply a reduction coefficient k to this number of cycles as indicated by curve 2. For cos ϕ = 0.3: k = 0.6 The electrical durability therefore becomes:1.5 106 operating cycles x 0.6 = 900 000 operating cycles.


    D. C. Load Limit Curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load


  • Technical Description

    Function Ak: Asymmetrical On-delay and Off-delay with External Control
    Description

    After power-up and closing of the control contact C, timing starts for a period Ta (timing can be interrupted by operating the Gate control contact G).

    At the end of this timing period Ta, the output R closes.

    Opening of control contact C causes a second timing period Tr to start (timing can be interrupted by operating the Gate control contact G).

    At the end of this timing period Tr, the output R reverts to its initial state.

    Function: 1 Output


    Ta = t1 + t2 +...

    Tr = t’1 + t’2 +...


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /