France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE7YR12BU
Ce produit n’est plus fabriqué

RE7YR12BU

Image RE7YR12BU
Ce produit n’est plus fabriqué
RE7YR12BU

Zelio Time - relais tempo. pour dém. étoile-triangle - 0,05..1s - 24Vca/cc - 2OF

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 01 juin 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE7YR12BU est remplacée par :
Produit
Qté
RE22R2QGMR
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation industriel
    description des contacts
    2 "O/F"
    nom de composant
    RE7
    type de temporisation
    Qg
    plage de temporistion
    0,05 s...300 H
    Complémentaires
    type de sortie numérique
    Relais
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    dimension du pas en largeur
    22,5 mm
    [Us] tension d'alimentation
    110 à 240 V CA 50/60 Hz
    24 V CA/CC 50/60 Hz
    42...48 V CA/CC 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % pleine échelle
    précision de répétition
    +/-0,2 %
    dérive en température
    < 0,07 %/°C
    dérive en tension
    < 0,2 %/V
    durée minimale de l'impulsion
    20 ms
    temps de réinitialisation
    50 ms
    tension de coupure maximale
    250 V CA/CC
    endurance mécanique
    20000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    3 A AC-15 à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    capacité de commutation minimum
    10 mA à 12 V
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V entre circuit de contact et entrées de commande CEI certifié
    250 V entre circuit de contact et alimentation CEI certifié
    300 V entre circuit de contact et entrées de commande CSA certifié
    300 V entre circuit de contact et alimentation CSA certifié
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    tenue aux ondes de choc
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    puissance consommée en VA
    2 VA à 48 V
    1,2 VA à 24 V
    12,5 VA à 240 V
    2,8 VA à 110 V
    puissance consommée maximale en W
    0,8 W à 24 V
    1,6 W à 48 V
    description des bornes
    (26-17-28)OC_ON
    (16-17-18)OC_ON
    (Z2)UNUSED
    ALT
    (B1-A2)CO
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    80 mm
    poids du produit
    0,15 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    3 ms
    normes
    EN/IEC 61812-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    GL
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 (bornes)
    IP50 (enveloppe)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tenue diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE7... Relais temporisés (Version 02)
    Date 01/01/06
    Taille 1.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE7YR12BU: time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC (Version 2.0)
    CAD for RE7YR12BU: time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 22.5 mm
    Rail Mounting


    Screw Fixing



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Recommended Application Wiring Diagram
    Control

    WARNING

    UNEXPECTED EQUIPMENT OPERATION

    No galvanic isolation between supply terminals A1, A2, B1, B2 and supply terminal Z2.

    Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

    Star-Delta function with contact for switching to star wiring diagram Q


    K1T
    Timing relay

    Power



  • Performance Curves

    Performance Curves
    A.C. Load Curve 1

    Electrical durability of contacts on resistive loading millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    A.C. Load Curve 2

    Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability curve 1).


    X
    Power factor on breaking (cos ϕ)
    Y
    Reduction factor k

    Example: An LC1-F185 contactor supplied with 115 V/50 Hz for a consumption of 55 VA or a current consumption equal to 0.1 A and cos ϕ = 0.3. For 0.1 A, curve 1 indicates a durability of approximately 1.5 million operating cycles. As the load is inductive, it is necessary to apply a reduction coefficient k to this number of cycles as indicated by curve 2. For cos ϕ = 0.3: k = 0.6 The electrical durability therefore becomes:1.5 106 operating cycles x 0.6 = 900 000 operating cycles.


    D. C. Load Limit Curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load


  • Technical Description

    Function Qg: Star-Delta Timing
    Description

    Timing for star-delta starter with contact for switching to star connection.

    Function: 1 Output



    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /