Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Time
Image RE8PE31BUTQ
Ce produit n’est plus fabriqué

RE8PE31BUTQ

Image RE8PE31BUTQ
Ce produit n’est plus fabriqué
RE8PE31BUTQ

Zelio Time RE8 - tempo - 1OF - H - 0,3s à 30s - 24VACDC/110V à 240VAC - condi sp

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE8PE31BUTQ est remplacée par :
Produit
Qté
RE17RHMU
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation industriel Optimum
    Nom de composant
    RE8
    Type de temporisation
    H
    Plage de temporistion
    0,3…30 s
    Vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    type de sortie numérique
    Relais
    Matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    dimension du pas en largeur
    22,5 mm
    [Us] tension d'alimentation
    110 à 240 V CA 50/60 Hz
    24 V CA/CC 50/60 Hz
    Plage d'utilisation en tension
    0,9 à 1,1 Us
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
    Couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    Réglage exact du temps de retard
    +/- 20 % pleine échelle
    Précision de répétition
    < 1 %
    Dérive en tension
    < 2,5 %/V
    Dérive en température
    < 0,2 %/°C
    durée minimale de l'impulsion
    26 ms
    Temps de réinitialisation
    50 ms
    Tension de coupure maximale
    250 V
    Endurance mécanique
    20000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
    3 A AC-15 24 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A AC-15 24 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
    0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
    0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
    capacité de commutation minimum
    10 mA à 12 V
    Marquage
    CE
    Catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à CEI
    300 V se conformer à CSA
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    Position de montage
    Toutes positions sans
    tenue aux ondes de choc
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    puissance consommée en VA
    0,7 VA à 24 V
    1,8 VA à 110 V
    8,5 VA à 240 V
    puissance consommée maximale en W
    0,5 W à 24 V
    description des bornes
    (15-16-18)OC_OFF
    (A1-B1)CO
    ALT
    Hauteur
    78 mm
    Largeur
    22,5 mm
    Profondeur
    80 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    3 ms
    Normes
    EN/IEC 61812-1
    Certifications du produit
    UL
    GL
    CSA
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP20 (bornes)
    IP50 (gaine)
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    Perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais5
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 790.7 KB
    Date 01/11/04
    Description
    None
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RE8PE31BUTQ: industrial timing relay - 0.3..30 s - type H - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1 C/O (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RE8PE31BUTQ: industrial timing relay - 0.3..30 s - type H - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1 C/O (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RE8PE31BUTQ: industrial timing relay - 0.3..30 s - type H - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1 C/O (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RE8PE31BUTQ: industrial timing relay - 0.3..30 s - type H - 24 V AC/DC, 110..240 V AC - 1 C/O (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 107.8 KB
    Date 01/11/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 184.7 KB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 22.5 mm
    Rail Mounting


    Screw Fixing



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Recommended Application Wiring Diagram



  • Performance Curves

    Performance Curves
    A.C. Load Curve 1

    Electrical durability of contacts on resistive loading millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    A.C. Load Curve 2

    Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability curve 1).


    X
    Power factor on breaking (cos ϕ)
    Y
    Reduction factor k

    Example: An LC1-F185 contactor supplied with 115 V/50 Hz for a consumption of 55 VA or a current consumption equal to 0.1 A and cos ϕ = 0.3. For 0.1 A, curve 1 indicates a durability of approximately 1.5 million operating cycles. As the load is inductive, it is necessary to apply a reduction coefficient k to this number of cycles as indicated by curve 2. For cos ϕ = 0.3: k = 0.6 The electrical durability therefore becomes:1.5 106 operating cycles x 0.6 = 900 000 operating cycles.


    D. C. Load Limit Curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load


  • Technical Description

    Function H : Interval Relay
    Description

    On energisation of the relay, timing period T starts and the output(s) R close(s). At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /