France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image RE9MS21MW
Ce produit n’est plus fabriqué

RE9MS21MW

Image RE9MS21MW
Ce produit n’est plus fabriqué
RE9MS21MW

Zelio Time - relais temporisé 4 fonctions - 3..300s - 240Vca/cc - statique

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 01 juin 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RE9MS21MW est remplacée par :
Produit
Qté
RE17LAMW
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation industriel
    type de sortie numérique
    Statique
    nom de composant
    RE9
    type de temporisation
    H
    A
    Di
    D
    plage de temporistion
    3…300 s
    0,1…10 s
    Complémentaires
    dimension du pas en largeur
    22,5 mm
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA 50/60 Hz
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,1 Us
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    réglage exact du temps de retard
    < +/- 20 %
    précision de répétition
    < 1 %
    temps de reset
    100 ms après une période de temporisation
    dérive en température
    <= 0,1 %/°C
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,7 A à 20 °C
    courant minimum de sortie
    10 mA à 20 °C
    courant de surcharge
    <= 15 A pendant 10 ms se conformer à VDE 0435 (partie 303), 4.8.3/classe II
    chute de tension maximale
    <3 V à fermé état0,7 A
    courant de fuite maximum
    6 mA contact ouvert contact(s)
    puissance dissipée maximale en W
    2,5 W
    endurance électrique
    100000000 cycle
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à CEI
    300 V se conformer à CSA
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    tenue aux ondes de choc
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    largeur hors tout CAO
    22,5 mm
    hauteur hors tout CAO
    78 mm
    profondeur hors tout CAO
    80 mm
    poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    2 ms après une période de temporisation
    70 ms pendant une période de temporisation
    coefficient de déclassement
    Aucun >20 °C
    normes
    EN/IEC 61812-1
    certifications du produit
    UL
    GL
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 (bornes)
    IP50 (enveloppe)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tenue diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV (en contact) se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV (dans l'air) se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RE8... /RE9... Relais temporisé électronique (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RE9MS21MW: time delay relay 4 functions - 3..300 s - 240 V AC DC - solid state (Version 2.0)
    CAD for RE9MS21MW: time delay relay 4 functions - 3..300 s - 240 V AC DC - solid state (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 22.5 mm
    Rail Mounting


    Screw Fixing



  • Connections and Schema

    Internal Wiring Diagram



    Recommended Application Wiring Diagram
    Delay on Energisation: Function A


    Timing on Energisation: Function H


    Link to be made between terminals X1 and X4.

    Selection of the timing range

    • X3-X4 not linked: range 3 s…300 s (factory configuration)

    • X3-X4 linked: range 0.1 s…10 s

    Symmetrical Flasher: Function D


    Link to be made between terminal X2 and X4 on one side and between X1 and X2 on the other side.

    Symmetrical Flasher: Function DI


    Link to be made between terminals X2 and X4.

    NOTE: For supply voltages greater than 30 V, the rated voltage of the load is equal to the supply voltage. For a supply voltage of 24 V, the voltage drop within the relay must be taken into account (about 3 V); a coil with a nominal voltage of 21 V must therefore be selected for the load.


  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the output(s) R close(s). The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function D : Symmetrical Flasher Relay (Starting Pulse Off)
    Description

    Repetitive cycle with two timing periods T of equal duration, with output(s) R changing state at the end of each timing period T.

    The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function Di : Symmetrical Flasher Relay (Starting Pulse On)
    Description

    Repetitive cycle with two timing periods T of equal duration, with output(s) R changing state at the end of each timing period T.

    The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Function H : Interval Relay
    Description

    On energisation of the relay, timing period T starts and the output(s) R close(s). At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state. The second output can be either timed or instantaneous.

    Function: 1 Output


    Function: 2 Outputs


    2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)


    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    C

    Control contact

    G

    Gate

    R

    Relay or solid state output

    R1/R2

    2 timed outputs

    R2 inst.

    The second output is instantaneous if the right position is selected

    T

    Timing period

    Ta -

    Adjustable On-delay

    Tr -

    Adjustable Off-delay

    U

    Supply


Comparer les produits: /