France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image REG48PUN1RLU
Ce produit n’est plus fabriqué

REG48PUN1RLU

Image REG48PUN1RLU
Ce produit n’est plus fabriqué
REG48PUN1RLU

CTRL TEMP., 48X48, 24V, UNIV., 1 RELAI

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    type de relais
    Relais de contrôle de la température
    application spécifique du produit
    HVAC
    Emballage
    Machines industrielles
    Chauffage ou refroidissement
    nom du relais
    REG
    Complémentaires
    gabarit
    48 x 48 mm
    1/16 DIN
    type d'entrée analogique
    Sonde de température pour Pt 100
    Thermocouple pour thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
    Courant: 4...20 mA
    Tension: 1...5 V
    Courant: 0...20 mA
    Tension: 0…0,1 V
    Tension: 0...10 V
    Tension: 0...5 V
    Tension: 2...10 V
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    21,6…26,4 V
    précision de mesure
    0,3 % échelle réelle
    durée d'échantillonnage
    200 ms
    nombre de sorties
    1 relais sortie avec "F" contact
    type de sortie
    Relais 30 V CC 3 A
    sortie d'alarme
    2 O/F
    puissance consommée en VA
    12 VA à 24 V CA/CC
    protocole de communication
    Modbus
    méthode d'accès
    Esclave
    trame de transmission
    RTU
    interface physique
    RS485 non isolé
    mode d'échange
    Half duplex
    vitesse de transmission
    9600, 19200 kbit/s
    fonctions disponibles
    Rampe 16 pas
    Démarrage progressif
    PID
    Fonctionnement manuel
    Logique floue
    Hystérèse activée-désactivée
    Auto réglage
    marquage
    CE
    position de montage
    Toutes positions
    type d'afficheur
    LCD 7 segments
    afficheurs deux digits
    4
    fonction de signalisation
    Indicateur de valeur de point de consigne LED vert
    Sortie de processus 1 active (C1) LED rouge
    Sortie d’alarme 1 active (D01) LED vert
    Sortie d'alarme2 active (D02) LED vert
    Sortie de processus 2 active (C2) LED rouge
    Indicateur de valeur de processus (VP) LED rouge
    Valeur de processus afficheur LCD
    Valeur de point de consigne afficheur LCD
    support de montage
    Panneau
    Environnement
    normes
    EN 61010-1
    EN 61326-1
    CSA C22.2 No 24-93
    certifications du produit
    CURus (873)
    GOST
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    humidité relative
    90 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 10…70 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    5 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    IP20 (arrière)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Solutions de mesure et de contrôle Zelio control (REG) (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    REG48/96•••••••• Temperature Controller - Zelio Control, User guide (Version 00)
    REG48/96••••••• Contrôleur de température - Zelio Control, Guide utilisateur (Version 00)
    REG24..., REG48..., REG96... Temperature Controller, Guetting started (Version 00)
    REG Communication and ZelioControl Soft Installation, User Guide (Version 00)
    Installation de REG Communication et ZelioControl Soft, Guide utilisateur (Version 00)
    REG24..., REG48..., REG96... Contrôleur de Température, Guide de Démarrage (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for REG48PUN1RLU: temperature control relay REG - 48 x 48 mm - 24 V AC/DC - 1 relay NO (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for REG48PUN1RLU: temperature control relay REG - 48 x 48 mm - 24 V AC/DC - 1 relay NO (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    48 x 48 Size – 1/16 DIN Standard
    Panel Mounting: Bracket Supplied


    (1)
    Seal
    (2)
    Fixing brackets supplied with REG temperature control relays.
    (4)
    Terminal block cover, to be ordered separately.

    Panel cut-out


    (3)
    Minimum value.

    Side stick mounting: n units (water-proof property lost in this case)



  • Connections and Schema

    Temperature Control Relays
    Wiring Diagram



Comparer les produits: /