France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Easergy P3
Image REL52109

REL52109

Image REL52109
REL52109

Easergy P3F30 - Relais - 3xTC - 2xI0 - 4xTP - RS232+RJ45 - 16E/9S - Alim C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Easergy P3
    fonction produit
    Relais de protection
    utilisation du relais
    Départ/arrivée
    product reference
    P3F30-CGIAA-AAECA-BAAAA
    power supply
    48...230 V CA/CC
    measuring inputs
    3 1/5 A CT pour courant de phase
    1 5/1 A CT pour residual current
    1 1/0.2 A CT pour residual current
    4 100 V/110 V VT pour tension
    nombre de capteurs
    0 température capteur(s)
    0 arc flash capteur(s)
    number of Digital Inputs (DI)
    16
    number of Digital Outputs (DO)
    1 chien de garde
    9
    number of analogue inputs
    0
    number of analogue outputs
    0
    type of temperature module connection
    Câble cuivre module additionnel
    Câble à fibre optique module additionnel
    communication ports
    Face avant port USB avec 1 connecteur
    Face arrière RS232 avec 1 connecteur
    Face arrière RJ45 avec 1 connecteur
    communication protocols
    CEI 61850 ed. 1
    CEI 61850 ed. 2
    CEI 60870-5-101
    IEC 60870-5-103
    DNP3
    DNP3 TCP
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    Ethernet IP
    Modbus TCP master
    SPAbus
    cybersecurité
    Protection par mot de passe
    Durcissement port de communication
    protection functions
    Maximum de courant phase ANSI: 50/51
    Maximum de courant phase directionnel ANSI: 67
    Maximum de courant terre ANSI: 50N/51N
    Maximum de courant terre directionnel ANSI: 67N
    Intermittent transitoire ANSI: 67NI
    Déséquilibre de gradins de condensateur ANSI: 51C
    Conducteur coupé ANSI: 46 I2/I1
    Désensibilisation
    Enclenchement sur défaut (SOTF)
    Défaillance disjoncteur ANSI: 50BF
    Minimum de puissance active directionnelle ANSI: 37P
    Fault locator ANSI: 21FL
    Réenclencheur ANSI: 79
    Minimum de courant phase ANSI: 37
    Démarrage trop long, blocage rotor ANSI: 48/51LR
    Inhibition du redémarrage moteur ANSI: 66
    Maximum de tension de condensateur ANSI: 59C
    Maximum de composantes inverses (moteur, générateur) ANSI: 46
    Maximum de tension ANSI: 59
    Minimum de tension ANSI: 27
    Minimum de tension directe ANSI: 27P
    Maximum de tension résiduelle ANSI: 59N
    Minimum de fréquence ANSI: 81/81N
    Dérivée de fréquence ANSI: 81R
    Contrôle de synchronisme ANSI: 25
    Verrouillage ANSI: 86
    CT supervision ANSI: 60
    VT supervision ANSI: 60
    Détection H2 ANSI: 68H2
    Détection H2
    Détection H5 ANSI: 68H5
    Seuils programmables ANSI: 99
    Courbe programmable
    Détection H5
    protocole de communication
    No
    measurement functions
    Courant Triphasé
    Courant séquence zéro
    Courant séquence positive
    Courant séquence négative
    Courant rapport de négative et positive
    Tension phase à la terre
    Tension phase-phase
    Tension séquence zéro
    Tension séquence positive
    Tension séquence négative
    Tension rapport de négative et positive
    Réactance du défaut de court-circuit
    Emplacement courant de défaut
    Réactance du défaut de terre
    Fréquence
    Puissance active
    Puissance active RMS
    Puissance réactive
    Puissance réactive RMS
    Puissance apparente
    Puissance apparente RMS
    Énergie active
    Énergie réactive
    Cos φ
    Tan φ
    Angle de puissance
    Facteur de puissance
    Tension phasor diagram view
    Courant phasor diagram view
    Courant 2eme, 15eme harmoniques avec TDH
    Tension 2eme, 15eme harmoniques avec TDH
    Interruption de tension
    Surveillance de l'état des organes de coupure
    control functions
    Switchgear control and monitoring
    Inter-verrouillage programmable
    Contrôle local sur diagramme vectoriel
    Contrôle local avec touches organe de coupure
    Commande locale/distante
    2 touches de fonction
    Application mobile with Easergy SmartApp
    Serveur-web
    Programmable logic
    controllable switchgear devices
    6 controlled + 8 displayed
    number of setting groups
    4
    monitoring functions
    Supervision du circuit de déclenchement ANSI: 74
    Surveillance du disjoncteur
    Auto-surveillance du relais
    logs and records
    Enregistrement d'événements
    Enregistrement des oscillo-perturbographies
    Contexte de déclenchement
    type de diagnostic organe de coupure
    Supervision TC/TP code ANSI: 60
    Supervision TC
    Supervision du circuit de déclenchement code ANSI: TCS
    mode de raccordement
    Vis
    Pin
    Pin
    Complémentaires
    seuil de fonctionnement
    24...230 V CA/CC
    protocole de synchronisation
    SNTP
    IRIG-B
    serveur Web
    Serveur HTTP intégré
    nom du logiciel
    EcoStruxure Power Device
    ESetup Easergy Pro
    nombre de clés
    2 customizable
    signalisation locale
    2 LEDs
    16 LEDs programmable
    normes
    IEC
    hauteur
    176 mm
    largeur
    270 mm
    profondeur
    230 mm
    masse du produit
    4,2 kg maximum
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Tests d'émission se conformer à IEC/EN 60255-26 ed. 3
    Tests d'émission classe A se conformer à CISPR 11
    Tests d'émission classe A se conformer à CISPR22
    Immunité CEM se conformer à IEC/EN 60255-26 ed. 3
    Immunité CEM se conformer à EN/IEC 61000-4-18
    Immunité CEM niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Immunité CEM niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Immunité CEM niveau 4 se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Immunité CEM niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Immunité CEM niveau 3 se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Immunité CEM se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    Immunité CEM level 5 se conformer à EN/IEC 61000-4-9
    Immunité CEM se conformer à EN/IEC 61000-4-29
    Immunité CEM se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    Immunité CEM se conformer à EN/IEC 61000-4-17
    robustesse mécanique
    Vibrations (niveau: Classe II) se conformer à IEC 60255-21-1
    Vibrations: Fc se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs (niveau: Classe II) se conformer à IEC 60255-21-2
    Chocs: Ea se conformer à IEC 60068-2-27
    Essais sismiques method A (niveau: Classe II) se conformer à IEC 60255-21-3
    Bosses (niveau: Classe II) se conformer à IEC 60255-21-2
    Bosses: Ea se conformer à IEC 60068-2-27
    climatic withstand
    Exposure to dry heat Bb se conformer à EN/CEI 60068-2-2
    Exposure to cold Ad se conformer à EN/IEC 60068-2-1
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement Db se conformer à EN/IEC 60068-2-30
    Exposition à la chaleur humide en fonctionnement Cab se conformer à EN/IEC 60068-2-78
    température de fonctionnement
    -40…65 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    humidité relative
    0…95 %, sans condensation
    maximum operating altitude
    2000 m
    traitement de protection
    Vernis de tropicalisation
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    Up to 10 years extended warranty (Standard warranty 2 years. Please check with your local SE representative for extended warranty availability and conditions)
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Easergy P3 (Version 1.2)
    Date 06/08/18
    Taille 5.2 MB
    Easergy P3 Catalog (Version 16)
    Date 16/07/19
    Taille 6.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easergy P3 connection diagrams (Version 1.0)
    Date 20/12/18
    Taille 15.2 MB
    Date 20/12/18
    Taille 9.4 MB
    CAD file (on TraceParts) for REL52109: Easergy P3F30 110-230V 16DI 9DO 3CT 4VT 2Io RS232 RJ45 DI24V (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate Easergy P3 protection relays (Version 1.0)
    ABS Marine Certificate Easergy P3 Protection Relays (Version 1.0)
    EU RO Mutual recognition Marine Certificate Easergy P3 protection relays (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product End of Life Instructions - Easergy P3x (Version 1.0)
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    WAVEWIN Data Management and Analysis System software (Version 6)
    eSetup Easergy Pro V2 (Version 2.0.0)
    Date 20/06/19
    Taille 142.9 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product Environmental Profile Easergy P3x30 (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /