France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Time
Image REXL2TMP7

REXL2TMP7

Image REXL2TMP7
REXL2TMP7

Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 230Vca - 2FO

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    63,79 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Time
    fonction produit
    Relais de temporisation miniature
    mode de fixation
    Kit enfichable (socle)
    type de sortie numérique
    Relais
    description des contacts
    2 "O/F"
    nom de composant
    REXL
    type de temporisation
    A
    plage de temporistion
    10…100 H
    1…10 min
    1…10 H
    0,1…1 s
    6…60 min
    6…60 s
    1…10 s
    Complémentaires
    matériau des contacts
    Sans cadmium
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA 50/60 Hz
    plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,15 Us
    courant nominal
    5 A CA
    précision de répétition
    +/-0,5%
    réglage exact du temps de retard
    10% à l'échelle à 25 °C se conformer à EN/IEC 61812-1
    dérive en température
    0,05 %/°C
    maximum reset time
    250 ms après une temporisation, en désexcitation
    50 ms pendant une temporisation, en désexcitation
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    pouvoir de commutation maximum
    4 x 5 A
    maximum temporary permissible current
    10 A pour < 10 s
    courant commuté minimum
    100 mA
    durée de vie électrique
    100000 cycle à 250 V CA résistive
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    maximum power consumption
    3 VA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à CEI 255 Group C
    250 V se conformer à VDE 0010
    protection surtension en sortie
    2 J
    tenue aux ondes de choc
    2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-5 niveau 3
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    signalisation locale
    Sortie en fonctionnement: 1 LED (rouge)
    Puissance ON: 1 LED (jaune)
    poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    5 ms
    tenue diélectrique
    2 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à EN/IEC 60601-1
    2 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à EN/IEC 61812-1
    normes
    EN/IEC 60601-1
    89/336/EEC
    EN 61000-6-2
    EN 50081-2
    EN/IEC 61812-1
    73/23/EEC
    EN/IEC 60601-2
    93/68/EEC
    certifications du produit
    UL
    CUL
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP50 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    humidité relative
    95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 niveau 3
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    immunité aux creux de tension
    >= 95 % / 1 s se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    30 % / 10 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Date 14/01/19
    Taille 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate REXL (Version 1.0)
    Date 27/05/19
    Taille 1.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for REXL2TMP7: on-delay timing relay - 0.1 s..100 h - 230 V AC - 2 OC (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for REXL2TMP7: on-delay timing relay - 0.1 s..100 h - 230 V AC - 2 OC (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer REXL (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 270.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 21 mm




  • Connections and Schema

    Terminal Referencing



  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the outputs close.

    2 Timed C/O Contacts



    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    R

    Relay output

    T

    Timing period


Comparer les produits: /