Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Time
Image REXL4TMB7

REXL4TMB7

Green premium brand logo
Image REXL4TMB7
REXL4TMB7
Green premium brand logo

Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 75,62 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Time
    Fonction produit
    Relais de temporisation miniature
    Mode de fixation
    Kit enfichable (socle)
    type de sortie numérique
    Relais
    Description des contacts
    4 F/O
    Nom de composant
    REXL
    Type de temporisation
    A
    Plage de temporistion
    6…60 s
    1…10 s
    1…10 H
    1…10 min
    6…60 min
    10…100 H
    0,1…1 s
    Complémentaires
    Matériau des contacts
    Sans cadmium
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA 50/60 Hz
    Plage d'utilisation en tension
    0,85 à 1,15 Us
    courant nominal
    5 A CA
    Précision de répétition
    +/-0,5%
    réglage exact du temps de retard
    10% à l'échelle à 25 °C se conformer à EN/IEC 61812-1
    Dérive en température
    0,05 %/°C
    maximum reset time
    250 ms après une temporisation, en désexcitation
    50 ms pendant une temporisation, en désexcitation
    Dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    pouvoir de commutation maximum
    4 x 5 A
    maximum temporary permissible current
    10 A pour < 10 s
    Courant commuté minimum
    100 mA
    durée de vie électrique
    100000 cycle à 250 V CA résistive
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    maximum power consumption
    1,7 VA
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à CEI 255 Group C
    250 V se conformer à VDE 0010
    protection surtension en sortie
    2 J
    tenue aux ondes de choc
    2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-5 niveau 3
    distance de fuite
    4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
    Signalisation locale
    Sortie en fonctionnement: 1 LED (rouge)
    Puissance ON: 1 LED (jaune)
    Poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    5 ms
    tenue diélectrique
    2 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à EN/IEC 60601-1
    2 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à EN/IEC 61812-1
    Normes
    EN/IEC 60601-1
    89/336/EEC
    EN/IEC 61812-1
    EN/IEC 60601-2
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 61000-6-2
    EN 50081-2
    Certifications du produit
    UL
    CUL
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP50 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    humidité relative
    95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en contact se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/CEI 61000-4-3 niveau 3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/CEI 61000-4-4 niveau 3
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-6 niveau 3
    immunité aux creux de tension
    >= 95 % / 1 s se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    30 % / 10 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms se conformer à EN/IEC 61000-4-11
    Perturbation radiée/conduite
    Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 30/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.8 MB
    Date 27/03/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate REXL (Version 1.0)
    Description
    REXL CCC Certificate 2014010303716729
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 27/05/19
    Description
    REXL CCC Certificate 2014010303716729
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for REXL4TMB7: on-delay timing relay - 0.1 s..100 h - 24 V AC - 4 OC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for REXL4TMB7: on-delay timing relay - 0.1 s..100 h - 24 V AC - 4 OC (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for REXL4TMB7: on-delay timing relay - 0.1 s..100 h - 24 V AC - 4 OC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for REXL4TMB7: on-delay timing relay - 0.1 s..100 h - 24 V AC - 4 OC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Timer REXL (Version Add ROHS Directive)
    Description
    REXL and TM Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 461.1 KB
    Date 22/07/19
    Description
    REXL and TM Manufacturer DOC
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    REXL4TMB7 : Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    REXL4TMB7 : Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    REXL4TMB7 : Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Zelio Time - relais temporisé travail - 0,1s..100h - 24Vca - 4FO
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/06/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Width 21 mm




  • Connections and Schema

    Terminal Referencing



  • Technical Description

    Function A : Power on Delay Relay
    Description

    The timing period T begins on energisation. After timing, the outputs close.

    4 Timed C/O Contacts



    Legend

    Relay de-energised

    Relay energised

    Output open

    Output closed

    R

    Relay output

    T

    Timing period