Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image RHK411B

RHK411B

Image RHK411B
RHK411B

Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 172,77 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RHK
    Description des contacts
    4 F/O
    Fonctionnement des contacts
    Accrochage
    Standard
    tension circuit de commande
    24 V CA 50 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    5 A à <40 °C
    état LED
    Sans
    Type de commande
    Contrôle manuel
    antiparasitage bobine
    Sans
    Complémentaires
    [Ui] tension d'isolement
    250 V
    niveaux de test
    Niveau A
    Position de montage
    Toutes positions
    capacité de commutation minimum
    150 mVA à 10 mA
    150 mVA, 1 V
    durée des rebonds de contact
    <= 10 ms
    chute de tension maximale
    <100 V pour 3 Aà 24 V
    résistance moyenne
    30 mOhm à 20 °C
    consommation moyenne en VA
    6 (appel) sur bobine 1
    1,3 (maintien) sur bobine 2
    2,5 (appel) sur bobine 2
    3,5 (maintien) sur bobine 1
    plage de tension du circuit de commande
    0,8 à 1,1 Uc se conformer à IEC 60255
    seuil de tension de retombée
    0,15…0,5 Uc
    facteur de puissance
    0,6 (appel)
    0,7 (maintien)
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Vitesse de commande maximale
    2 cyc/mn
    temps de fonctionnement
    5…17 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
    8…16 ms entre l'excitation de la bobine de déclenchement et la fermeture du contact NF à 20 °C
    1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
    0.5...6 ms pour mise hors/sous tension
    durée minimale de l'impulsion
    50 ms
    Largeur hors tout CAO
    33 mm
    Hauteur hors tout CAO
    43 mm
    Profondeur hors tout CAO
    90 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (21-22-24)OC
    (41-42-44)OC
    (B1-B2)CO
    (A1-A2)CO
    (31-32-34)OC
    (11-12-14)OC
    Poids du produit
    0,14 kg
    Code de compatibilité
    RHK
    Environnement
    Normes
    NF C 45-250
    BS 4794
    VDE 0435
    IEC 255
    Certifications du produit
    ASE
    USSR
    UR
    CSA
    BV
    EDF
    Traitement de protection
    TC
    Tenue diélectrique
    2500 V
    température de fonctionnement
    -5…40 °C se conformer à IEC 60255
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à NF C 20-616
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    152 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    28
    Poids de l'emballage 2
    4,59 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format htm
    Taille 211 B
    Date 12/12/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 507.1 KB
    Date 22/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHK411B : Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    Description
    Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHK411B : Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    Description
    Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHK411B : Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    Description
    Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Zelio Relay - relais bistable - 24Vca 50Hz - 4OF
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.