France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RHR4138BE
Ce produit n’est plus fabriqué

RHR4138BE

Image RHR4138BE
Ce produit n’est plus fabriqué
RHR4138BE

Zelio Relay RH - relais tempo embroc - 4OF - repos - 1,25s à 40mn - 27VACDC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    fonction produit
    Relais de synchronisation
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RHR
    description des contacts
    4 F/O
    fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    27 V CA/CC 50/60 Hz
    type de temporisation
    Durée d'inhibition
    plage de temporistion
    1,25…24 s
    12,5…240 s
    2…40 min
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    5 A à <40 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Sélecteur
    antiparasitage bobine
    Avec
    Complémentaires
    [Ui] tension d'isolement
    250 V
    position de montage
    Toutes positions
    capacité de commutation minimum
    150 mVA à 10 mA, 1 V
    durée des rebonds de contact
    <= 10 ms
    chute de tension maximale
    <100 V pour 3 Aà 24 V
    résistance moyenne
    30 mOhm à 20 °C
    temps de commutation
    1...3 ms CA pour activation/désactivation de l'alimentation
    0,5...6 ms CA pour mise hors/sous tension
    1...4 ms CC pour activation/désactivation de l'alimentation
    1,2...4 ms CC pour mise hors/sous tension
    consommation moyenne en W
    2,5 W à 20 °C
    consommation moyenne en VA
    2,9 à 20 °C
    plage de tension du circuit de commande
    0,8 à 1,1 Uc se conformer à IEC 60255
    endurance mécanique
    20000000 cycle
    précision de répétition
    +/- 1 %
    réglage exact du temps de retard
    +/- 15 % de déviation maximale
    temps de réinitialisation
    100 ms
    largeur hors tout CAO
    33 mm
    hauteur hors tout CAO
    43 mm
    profondeur hors tout CAO
    108 mm
    description des bornes ISO n°1
    (B1-A2-B2)CO
    (11-12-14)OC
    (21-22-24)OC
    (41-42-44)OC
    (31-32-34)OC
    poids du produit
    0,13 kg
    Environnement
    normes
    NF C 45-250
    IEC 60255
    VDE 0435
    certifications du produit
    ASE
    CSA
    USSR
    EDF
    BV
    traitement de protection
    TC
    tenue diélectrique
    2500 V
    température de fonctionnement
    -5…40 °C se conformer à IEC 60255
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à NF C 20-616
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
    immunité aux micro coupures
    10 ms pendant la temporisation
    2 ms après temporisation
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /