Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relais électromécaniques
Image RHZ21

RHZ21

Image RHZ21
RHZ21

Zelio Relay RH - embase - cablage avant - raccordement par bornes à vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 54,53 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Fonction produit
    Prise pour câblage avant
    Accessoires associés
    Relais enfichable RH
    Nom de l'appareil
    RHZ
    mode de raccordement
    Bornes à vis: capacité de serrage 2 x 2,5 mm²
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,1 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Taille 211 B
    Date 12/12/12
    Description
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 507.1 KB
    Date 22/07/19
    Description
    RHN RHK RHZ Manufacturer DOC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHZ21 : RHZ21_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    RHZ21_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    RHZ21_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHZ21 : RHZ21_ROHS_DECLARATION
    Description
    RHZ21_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    RHZ21_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.