Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image RHZ32

RHZ32

Image RHZ32
RHZ32

Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 21,69 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Fonction produit
    Module d'antiparasitage
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    8 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    80 g
    Hauteur de l'emballage 2
    4 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    8 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    500
    Poids de l'emballage 3
    4,445 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHZ32 : Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    Description
    Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHZ32 : Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    Description
    Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RHZ32 : Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    Description
    Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Zelio Relay RH - module de protection - RC - pour relais 12V à 220V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.