Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Control
Image RM22LA32MR

RM22LA32MR

Green premium brand logo
Image RM22LA32MR
RM22LA32MR
Green premium brand logo

Zelio Control RM22 - relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 222,98 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Control
    Fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    Type de relais
    Relais de contrôle de niveau
    Nom du relais
    RM22L
    paramètres surveillés par le relais
    Détection par sondes résistives
    type de temporisation
    Réglable 0,1…30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle lors du dépassement du seuil Tt
    Capacité de commutation en VA
    2000 VA
    plage de mesure
    250 Ohm...1 MOhm
    Complémentaires
    Temps de reset
    1750 ms
    Tension de coupure maximale
    250 V CA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    Courant commuté maximum
    8 A CA
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    Limites de la tension d'alimentation
    20,4…264 V CA/CC
    operating limits
    - 15 % + 10 % Un
    puissance consommée en VA
    5 VA CA
    Puissance consommée maximale en W
    1,5 W CC
    Contacts de sortie
    2 "OF"
    courant de sortie nominal
    8 A
    temporisation à la mise sous tension
    2,5 s
    0,6 s
    tension maximale d'électrode
    12 V CA
    courant maximal d'électrode
    1 mA
    précision de répétition
    +/- 2 % pour temporisation
    erreur de mesure
    < 1 % sur la gamme entière avec variation de tension
    0,05 %/°C avec variation de température
    échelle de sensibilité
    0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité)
    5...100 kOhm St (sensibilité normale)
    50...1000 kOhm HS (Haute Sensibilité)
    réglage de sensibilité
    5…100 %
    Courant d'alimentation maximal des détecteurs
    1 mA
    distance maximale entre les appareils
    1000 m entre sonde et temporisation
    capacité du câble
    1 nF à HS (Haute Sensibilité) pour câble de sonde
    2,2 nF à St (sensibilité normale) pour câble de sonde
    4,7 nF à LS (faible sensibilité) pour câble de sonde
    Catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    Résistance d'isolement
    > 100 MOhm à 500 V CC se conformer à IEC 60255-27
    Isolement
    Entre alimentation et mesure
    Position de montage
    Toutes positions
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    Matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    état LED
    Relais allumé: LED (jaune)
    Puissance ON: LED (vert)
    Support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    Endurance électrique
    100000 cycle
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Catégorie d'emploi
    AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-1 se conformer à IEC 60947-4-1
    DC-1 se conformer à IEC 60947-4-1
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 182,6 années
    B10d = 170000
    Matériau des contacts
    Sans cadmium
    Largeur
    22,5 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    100 ms CC
    90 ms CA
    Compatibilité électromagnétique
    Immunity for residential, commercial and light-industrial environments se conformer à EN/CEi 61000-6-1
    Immunité des environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/mniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 4 kV (directe)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (couplage capacitif)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 4 kV (mode commun)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (mode différentiel)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesgroupe 1, classe B se conformer à CISPR 11
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à CISPR22
    Normes
    EN/CEI 60255-1
    Certifications du produit
    China RoHS
    UL
    RCM
    CSA
    GL
    CCC
    CE
    EAC
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C à 60 Hz
    -20…60 °C à 50 Hz CA/CC
    humidité relative
    93…97 % à 25…55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
    Tenue aux vibrations
    0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
    1 gn (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
    0,035 mm (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à CEI 60068-2-6
    0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn (durée = 11 ms) pour pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60255-27
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,110 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,260 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,820 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français7
    • anglais8
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 24/06/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 24/06/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/06/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CNCA-CPC-SDOC RM22 RM35 (Version First)
    Fichiers dans le document
    Description
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.7 MB
    Date 27/09/20
    Fichiers dans le document
    Description
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    prp.document.label.format zip
    Taille 949 KB
    Date 19/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Description
    MC248382_Class 3211-07_Control
    prp.document.label.format htm
    Taille 213 B
    Date 18/05/15
    Description
    MC248382_Class 3211-07_Control
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM22LA32MR : RM22LA32MR_REACH_DECLARATION
    Description
    RM22LA32MR_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    RM22LA32MR_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM22LA32MR : RM22LA32MR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    RM22LA32MR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    RM22LA32MR_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM22LA32MR : RM22LA32MR_ROHS_DECLARATION
    Description
    RM22LA32MR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    RM22LA32MR_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement
    Montage sur rail



  • Schémas de raccordement

    Relais de contrôle de niveaux

    Schéma de câblage


    A1, A2 : Tension d’alimentation

    Max : Niveau haut

    Min : Niveau bas

    C : Prise de terre du réservoir ou de référence

    11-14, 12 : 1er contact O/F de la sortie relais

    21-24, 22 : 2e contact O/F de la sortie relais


    Contrôle par électrodes

    Schéma de câblage


    A1, A2 : Tension d’alimentation

    Max : Niveau haut

    Min : Niveau bas

    C : Prise de terre du réservoir ou de référence

    11-14, 12 : 1er contact O/F de la sortie relais


  • Description technique

    Diagrammes fonctionnels
    Contrôle de deux niveaux

    Fonction de vidange/remplissage


    Légende

    Un Tension d'alimentation

    (1) Niveau mini

    (2) Niveau maxi

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.

    Contrôle d’un niveau unique

    Fonction de vidange T activée


    Fonction de vidange T désactivée


    Fonction de remplissage T activée


    Fonction de remplissage T désactivée


    Légende

    Tt Temporisation après franchissement du seuil

    Un Tension d'alimentation

    (1) Seuil de niveau

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.