France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM22UA23MR

RM22UA23MR

Image RM22UA23MR
RM22UA23MR

Zelio Control RM22 - relais sur-tension - 15V à 500V - 2OF - 24 à 240Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    191,97 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    type de relais
    Relais de contrôle de la tension
    nombre de phases réseau
    Monophasé
    type de circuit d'alimentation
    CC
    nom du relais
    RM22UA
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de surtension
    type de temporisation
    Sans
    capacité de commutation en VA
    2000 VA
    plage de mesure
    15...500 V tension CA/CC 50/60 Hz
    Complémentaires
    temps de reset
    1500 ms à tension maximum
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    8 A CA
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…264 V CA/CC
    puissance consommée en VA
    3,5 VA CA
    puissance consommée maximale en W
    1,5 W CC
    supply voltage frequency
    40...70 Hz +/- 10 %
    résistance entre bornes
    150 kOhm à bornes E2-M
    300 kOhm à bornes E1-M
    500 kOhm à bornes E3-M
    contacts de sortie
    2 "OF"
    hystérésis
    5…50 % réglable de réglage du seuil
    temporisation à la mise sous tension
    600 ms
    cycle de mesure maximal
    100 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle
    précision de répétition
    +/-0,5% pour circuit de mesure et d'entrée
    erreur de mesure
    < 1 % sur la gamme entière avec variation de tension
    0,05 %/°C avec variation de température
    temps de réponse
    <= 500 ms
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    résistance d'isolement
    > 100 MOhm à 500 V CC se conformer à IEC 60255-27
    isolement
    Entre alimentation et mesure
    position de montage
    Toutes positions
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    état LED
    Relais allumé: LED (jaune)
    Puissance ON: LED (vert)
    support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    endurance électrique
    100000 cycle
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    catégorie d'emploi
    AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-1 se conformer à IEC 60947-4-1
    DC-1 se conformer à IEC 60947-4-1
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 308,2 années
    B10d = 290000
    matériau des contacts
    Sans cadmium
    largeur
    22,5 mm
    poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    10 ms
    compatibilité électromagnétique
    Immunity for residential, commercial and light-industrial environments se conformer à EN/CEi 61000-6-1
    Immunité des environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/mniveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 4 kV (directe)niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (couplage capacitif)niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 4 kV (mode commun)niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (mode différentiel)niveau 4 se conformer à IEC 61000-4-5
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesgroupe 1, classe B se conformer à CISPR 11
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à CISPR22
    normes
    EN/CEI 60255-1
    certifications du produit
    CE
    China RoHS
    CCC
    GL
    RCM
    UL
    EAC
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C à 60 Hz
    -20…60 °C à 50 Hz CA/CC
    humidité relative
    93…97 % à 25…55 °C se conformer à IEC 60068-2-30
    Tenue aux vibrations
    0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-6
    0,035 mm (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à IEC 60068-2-6
    0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn (durée = 11 ms) pour pas en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60255-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 3.0)
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM22... / RM35... Control Relays, Instruction Sheet (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate RM22 RM35 (Version 1.0)
    Date 23/05/19
    Taille 1.7 MB
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RM22UA23MR: Overvoltage control relay 15V…500Vac/dc, 2 C/O (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM... Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM... Control Relay, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Mounting and Clearance
    Rail Mounting



  • Connections and Schema

    Overvoltage Control Relay

    Wiring Diagram


    A1,A2 : Supply voltage

    E1,E2,E3,M : Voltages to be measured

    11-14,12 : 1st C/O contact of output relay

    21-24,22 : 2nd C/O contact of output relay


  • Technical Description

    Function Diagrams
    Undervoltage Control

    Without memory ("No Memory" mode)


    With memory ("Memory" mode)


    Overvoltage Control

    Without memory ("No Memory" mode)


    With memory ("Memory" mode)


    Legend

    Tt Time delay after crossing of threshold

    Un Nominal supply voltage

    U Monitored supply voltage

    H Hysteresis

    U> Overvoltage threshold

    U< Undervoltage threshold

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections

    Relay status: black color = energized.

    NOTE: In "Memory" mode, the relay opens when crossing of the threshold is detected and then stays in that position. The power supply voltage must be switched off to reset the product.


Comparer les produits: /