Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Control
Image RM22UB34

RM22UB34

Green premium brand logo
Image RM22UB34
RM22UB34
Green premium brand logo

Zelio Control RM22 - relais sur/sous-tension - 80 à 300V - 2OF - 110 à 240Vac/cc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 272,88 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Control
    Fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    Type de relais
    Relais de contrôle de la tension
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    Nom du relais
    RM22UA
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de surtension et de sous-tension
    type de temporisation
    Réglable 0,1…30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle lors du dépassement du seuil Tt
    Capacité de commutation en VA
    2000 VA
    plage de mesure
    80...300 V tension CA/CC 50/60 Hz
    Complémentaires
    Temps de reset
    1500 ms à tension maximum
    Tension de coupure maximale
    250 V CA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    Courant commuté maximum
    8 A CA
    [Us] tension d'alimentation
    110 à 240 V CA 50/60 Hz
    Limites de la tension d'alimentation
    60…280 V CA
    puissance consommée en VA
    5 VA CA
    Puissance consommée maximale en W
    2 W CC
    supply voltage frequency
    50...60 Hz +/- 10 %
    Contacts de sortie
    2 "OF"
    Courant de sortie nominal
    8 A
    hystérésis
    5…50 % réglable de réglage du seuil
    temporisation à la mise sous tension
    600 ms
    cycle de mesure maximal
    250 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle
    précision de répétition
    +/-0,5% pour circuit de mesure et d'entrée
    +/- 2 % pour temporisation
    erreur de mesure
    < 1 % sur la gamme entière avec variation de tension
    0,2 %/°C avec variation de température
    temps de réponse
    <= 500 ms
    Catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    Résistance d'isolement
    > 100 MOhm à 500 V CC se conformer à IEC 60255-27
    Position de montage
    Toutes positions
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    Matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    état LED
    Relais allumé: LED (jaune)
    Puissance ON: LED (vert)
    Support de montage
    Rail DIN 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    Endurance électrique
    100000 cycle
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Catégorie d'emploi
    AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-1 se conformer à IEC 60947-4-1
    DC-1 se conformer à IEC 60947-4-1
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 433,7 ans
    B10d = 400000
    Matériau des contacts
    Sans cadmium
    Largeur
    22,5 mm
    Poids du produit
    0,09 kg
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    20 ms
    Compatibilité électromagnétique
    Immunity for residential, commercial and light-industrial environments se conformer à EN/CEi 61000-6-1
    Immunité des environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 10 V/mniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 4 kV (directe)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (couplage capacitif)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 4 kV (mode commun)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 2 kV (mode différentiel)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesgroupe 1, classe B se conformer à CISPR 11
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à CISPR22
    Normes
    EN/CEI 60255-1
    Certifications du produit
    CCC
    China RoHS
    CE
    CSA
    EAC
    UL
    GL
    RCM
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C à 60 Hz
    -20…60 °C à 50 Hz CA/CC
    humidité relative
    93…97 % à 25…55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
    Tenue aux vibrations
    0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
    1 gn (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
    0,035 mm (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à CEI 60068-2-6
    0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn (durée = 11 ms) pour pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60255-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,104 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,260 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,820 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français7
    • anglais9
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 24/06/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 24/06/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/06/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 28/10/19
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 949 KB
    Date 19/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format htm
    Taille 213 B
    Date 18/05/15
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM22UB34 : RM22UB34_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    RM22UB34_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/08/20
    Description
    RM22UB34_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM22UB34 : RM22UB34_ROHS_DECLARATION
    Description
    RM22UB34_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/08/20
    Description
    RM22UB34_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement
    Montage sur rail



  • Schémas de raccordement

    Relais de contrôle de tension

    Schéma de câblage


    A1+, A2- : Tension à surveiller

    E1, E2, E3 : Tensions à mesurer

    11-14, 12 : 1er contact O/F de la sortie relais

    21-24, 22 : 2e contact O/F de la sortie relais


  • Description technique

    Diagramme fonctionnel
    Contrôle de surtension ou de sous-tension en mode fenêtre


    Légende

    Tt Temporisation après franchissement du seuil

    Un Tension d'alimentation nominale

    U Tension d'alimentation surveillée

    H Hystérésis

    U> Seuil de surtension

    U< Seuil de sous-tension

    11-12, 11-14 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.