France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM35JA32MW

RM35JA32MW

Image RM35JA32MW
RM35JA32MW

Zelio RM35-J - relais de contrôle de courant - plage 0,15..1,5A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    210,89 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    type de relais
    Relais de contrôle de courant
    nom du relais
    RM35JA
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de surintensité ou sous-intensité
    time delay
    Réglable 1…20 s, 0 + 10 % sur excitation Ti
    Réglable 0,3…30 s, 0 + 10 % lors du dépassement du seuil Tt
    capacité de commutation en VA
    1250 VA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    courant commuté maximum
    5 A CA/CC
    puissance consommée maximale en VA
    3,5 VA CA
    plage de mesure
    0,15 à 1,5 A bornes E1-M
    0,5 à 5 A bornes E2-M
    1,5 à 15 A bornes E3-M
    150 mA...15 A courant
    catégorie d'emploi
    AC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-14 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-14 se conformer à IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    temps de reset
    1500 ms temporisation
    tension de coupure maximale
    250 V CA/CC
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…264 V CA/CC
    operating voltage tolerance
    - 15 % + 10 % Un
    puissance consommée maximale en W
    0,6 W CC
    fréquence circuit de commande
    40...70 Hz +/- 10 %
    résistance entre bornes
    0,005 Ohm à bornes E3-M
    0,015 Ohm à bornes E2-M
    0,05 Ohm à bornes E1-M
    contacts de sortie
    2 "OF"
    courant de sortie nominal
    5 A
    cycle de mesure maximal
    30 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle
    hystérésis
    5…50 % de réglage du seuil
    delay at power up
    0,3 s
    précision de mesure
    +/-10 % de la valeur pleine échelle
    précision de répétition
    +/-0,5% pour circuit de mesure et d'entrée
    +/- 2 % pour temporisation
    erreur de mesure
    0,05 %/°C avec variation de température
    1 par volt sur la gamme entière avec variation de tension
    polarité
    Non CC
    réglage du seuil
    10...100 %
    marquage
    CE : CEM 89/336/EEC
    CE : 73/23/EEC
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    résistance d'isolement
    > 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à IEC 60255-5
    > 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à IEC 60664-1
    > 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à IEC 60255-5
    > 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à IEC 60664-1
    > 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à IEC 60255-5
    > 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60664-1
    position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² (AWG 20 à AWG 11) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24 à AWG 12) souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    signalisation locale
    Puissance ON: LED (vert)
    Relais allumé: LED (jaune)
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    endurance électrique
    100000 cycle
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    vitesse de commande
    <= 360 opérations/heure pleine charge
    données de fiabilité de la sécurité
    MTTFd = 296,8 années
    B10d = 270000
    matériau des contacts
    Sans cadmium
    largeur
    35 mm
    poids du produit
    0,13 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    50 ms
    compatibilité électromagnétique
    Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Immunité des environnements industriels se conformer à NF EN/IEC 61000-6-2
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    GL
    UL
    GOST
    C-Tick
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    humidité relative
    95 % à 55 °C se conformer à IEC 60068-2-30
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz) se conformer à IEC 60255-21-1
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60255-21-1
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP30 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60255-5
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60664-1
    onde de choc non-dissipative
    4 kV se conformer à IEC 60255-5
    4 kV se conformer à IEC 60664-1
    4 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 3.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM35 JA... Contrôle de courant, 2...500 mA, 0,15...15 A (Version 02)
    RM35JA3.MW Current control Relay, Instruction Sheet (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Date 19/05/15
    Taille 475.7 KB
    Date 19/05/15
    Taille 473.4 KB
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Version 1.0)
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RM35JA32MW: current control relay RM35-J - range 0.15..1.5 A (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RM35JA32MW: current control relay RM35-J - range 0.15..1.5 A (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    RM... Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RM... Control Relay, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Current Control Relays
    Dimensions and Mounting



  • Connections and Schema

    Current Control Relays
    Wiring Diagram



    Application Schemes
    Example: Detection of Jamming on a Crusher (Overcurrent Function)

    Current measured ≤ 15 A


    Current measured > 15 A



  • Technical Description

    Function Diagrams
    Undercurrent Detection

    Without memory ("No Memory" mode)


    With memory ("Memory" mode)


    Overcurrent Detection

    Without memory ("No Memory" mode)


    With memory ("Memory" mode)


    Legend

    Ti Starting inhibition time delay

    Tt Time delay after crossing of threshold

    Un Supply voltage

    I Monitored current

    H Hysteresis

    I> Overcurrent threshold

    I< Undercurrent threshold

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections

    Relay status: black color = energized.

    NOTE: In "Memory" mode, the relay opens when crossing of the threshold is detected and then stays in that position. The power supply voltage must be switched off to reset the product.


Comparer les produits: /