Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Control
Image RM35LM33MW

RM35LM33MW

Green premium brand logo
Image RM35LM33MW
RM35LM33MW
Green premium brand logo

Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 129,97 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Control
    Fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    Type de relais
    Relais de contrôle de niveau
    Nom du relais
    RM35L
    paramètres surveillés par le relais
    Détection par sondes résistives
    time delay
    Réglable 0,1…5 s, +/- 10 %
    Capacité de commutation en VA
    1250 VA
    courant commuté minimum
    10 mA à 5 V CC
    Courant commuté maximum
    5 A CA/CC
    power consumption
    5 VA CA
    plage de mesure
    250 Ohm...1 MOhm
    Catégorie d'emploi
    AC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-14 se conformer à IEC 60947-5-1
    AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
    DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    Temps de réinitialisation
    1750 ms
    Tension de coupure maximale
    250 V CA/CC
    [Un] rated nominal voltage
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
    Limites de la tension d'alimentation
    20,4…264 V CA/CC
    operating voltage tolerance
    - 15 % + 10 % Un
    power consumption
    1,5 W CC
    Contacts de sortie
    2 "OF"
    courant de sortie nominal
    5 A
    delay at power up
    0,6 s
    Précision de mesure
    +/-10 % de la valeur pleine échelle
    +/- 20 % pour gamme HS
    précision de répétition
    +/- 2 % pour temporisation
    erreur de mesure
    0,5 %/°C avec variation de température
    Longueur maximum de cable entre produits
    100 m
    échelle de sensibilité
    0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité)
    5...100 kOhm St (sensibilité normale)
    50...1000 kOhm HS (Haute Sensibilité)
    réglage de sensibilité
    5…100 %
    Courant d'alimentation maximal des détecteurs
    1 mA
    capacité du câble
    1 nF à HS (Haute Sensibilité) pour câble de sonde
    2,2 nF à St (sensibilité normale) pour câble de sonde
    4,7 nF à LS (faible sensibilité)
    Marquage
    CE : 73/23/EEC
    CE : CEM 89/336/EEC
    Catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    résistance d'isolement
    > 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à IEC 60255-5
    > 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à IEC 60664-1
    > 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à IEC 60255-5
    > 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à IEC 60664-1
    > 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à IEC 60255-5
    > 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60664-1
    Position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² (AWG 20 à AWG 11) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24 à AWG 12) souple avec embout
    couple de serrage
    0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
    Matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    Signalisation locale
    Relais allumé: LED (jaune)
    Puissance ON: LED (vert)
    Chronomètre allumé: LED (jaune)
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    Endurance électrique
    100000 cycle
    Endurance mécanique
    30000000 cycle
    vitesse de commande
    <= 360 operations/hour full load
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 170000
    MTTFd = 182,6 années
    Largeur
    35 mm
    Environnement
    immunité aux micro coupures
    100 ms CC
    90 ms CA
    Compatibilité électromagnétique
    Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Immunité des environnements industriels se conformer à NF EN/IEC 61000-6-2
    Normes
    EN/IEC 60255-6
    Certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    C-Tick
    GOST
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    humidité relative
    95 % à 55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz) se conformer à CEI 60255-21-1
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60255-21-1
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP30 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60255-5
    2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60664-1
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    134 g
    Poids de l'emballage 2
    7,146 kg
    Poids de l'emballage 3
    65,66 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français8
    • anglais13
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.1 MB
    Date 24/06/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 24/06/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 640.5 KB
    Date 01/06/20
    RM35LM33MW Contrôle de niveaux par sondes résistives (Version 03)
    Description
    Fonctions: Vidange ou remplissage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.5 KB
    Date 01/11/07
    Description
    Fonctions: Vidange ou remplissage
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CNCA-CPC-SDOC RM35 (Version First)
    Fichiers dans le document
    Description
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Taille 8.8 MB
    Date 27/09/20
    Fichiers dans le document
    Description
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    prp.document.label.format zip
    Taille 949 KB
    Date 19/05/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Description
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Description
    MC248382_Class 3211-07_Control
    prp.document.label.format htm
    Taille 213 B
    Date 18/05/15
    Description
    MC248382_Class 3211-07_Control
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM35LM33MW : Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    Description
    Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM35LM33MW : Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    Description
    Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RM35LM33MW : Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    Description
    Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.6 KB
    Date 01/02/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 582.8 KB
    Date 01/11/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.4 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/01/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Relais de contrôle de niveaux
    Dimensions et montage



  • Schémas de raccordement

    Relais de contrôle de niveaux
    Schéma de câblage



  • Description technique

    Diagrammes fonctionnels
    Contrôle de deux niveaux

    Fonction de vidange/remplissage


    Légende

    Un Tension d'alimentation

    (1) Niveau mini

    (2) Niveau maxi

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.

    Contrôle d’un niveau unique

    Fonction de vidange T activée


    Fonction de vidange T désactivée


    Fonction de remplissage T activée


    Fonction de remplissage T désactivée


    Légende

    Tt Temporisation après franchissement du seuil

    Un Tension d'alimentation

    (1) Seuil de niveau

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.