France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM4JA01F
Ce produit n’est plus fabriqué

RM4JA01F

Image RM4JA01F
Ce produit n’est plus fabriqué
RM4JA01F

Zelio RM4-J - relais de mesure de courant - plage 3..1000mA - 110..130Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RM4JA01F est remplacée par :
Produit
Qté
RM22JA21MR
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    type de relais
    Relais de mesure de courant
    nom du relais
    RM4J
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de surintensité
    time delay
    Sans
    puissance consommée maximale en VA
    3,3 VA CA
    plage de mesure
    0,3 à 30 mA courant CA 50/60 Hz
    0,3 à 30 mA courant CC
    10...100 mA courant CA 50/60 Hz
    10...100 mA courant CC
    100...1000 mA courant CA 50/60 Hz
    100...1000 mA courant CC
    description des contacts
    1 F/O
    Complémentaires
    tension de coupure maximale
    440 V CA
    [Us] tension d'alimentation
    110 à 130 V CA 50/60 Hz +/- 5 %
    operating voltage tolerance
    0,85…1,1 Uc
    contacts de sortie
    1 F/O
    cycle de mesure maximal
    80 ms
    résistance interne en entrée
    1 Ohm
    33 Ohm
    10 Ohm
    surcharge permanente autorisée
    0,05 A
    0,15 A
    1,5 A
    surcharge non répétitive admissible
    5 A
    0,2 A
    0,5 A
    réglage exact du seuil de commutation
    +/-5 %
    dérive du seuil de commutation
    <= 0,06 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
    <= 0,5 % dans la plage de tension (0,85…1,1Un)
    réglage exact du temps de retard
    10 P
    hystérésis
    5…30 % réglable de Réglage du seuil du courant
    marquage
    CE : LVD 73/23/EEC
    CE : CEM 89/336/EEC
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A à 24 V DC-13 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    2 A à 24 V DC-13 70 °C se conformer à VDE 0660
    3 A à 115 V AC-15 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 115 V AC-15 70 °C se conformer à VDE 0660
    3 A à 24 V AC-15 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 24 V AC-15 70 °C se conformer à VDE 0660
    3 A à 250 V AC-15 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 250 V AC-15 70 °C se conformer à VDE 0660
    0,1 A à 250 V DC-13 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A à 250 V DC-13 70 °C se conformer à VDE 0660
    0,3 A à 115 V DC-13 70 °C se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A à 115 V DC-13 70 °C se conformer à VDE 0660
    pouvoir de commutation en mA
    10 mA à 12 V
    tension de commutation
    250 V CA
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    nombre de câbles
    2
    largeur
    23 mm
    hauteur
    78 mm
    profondeur
    80 mm
    description des bornes ISO n°1
    (A1-A2)CO
    (15-16-18)OC
    (C-B1-B2-B3)CO
    état relais de sortie
    Déclenché si A mesuré > A réglé
    Déclenché si V mesuré > V réglé
    pas de 9 mm
    2,5
    poids du produit
    0,172 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    caractéristique d'environnement
    3K3
    humidité relative
    15…85 % se conformer à IEC 60721-3-3
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60255-21-1
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    protection contre les chocs électriques
    2 kV: niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM4JA... current measurement relays, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Current Measurement Relays
    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Current Measurement Relays
    Rail mounting


    Screw fixing



  • Connections and Schema

    Current Measurement Relays
    RM4JA01 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B1, B2, B3, C
    Currents to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    B1-C

    3…30 mA

    B2-C

    10…100 mA

    B3-C

    0.1…1 A

    RM4JA31 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B1, B2, B3, C
    Currents to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    B1-C

    3…30 mA

    B2-C

    10…100 mA

    B3-C

    0.1…1 A

    RM4JA32 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B1, B2, B3, C
    Currents to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    B1-C

    0.3…1.5 A

    B2-C

    1…5 A

    B3-C

    3…15 A


  • Performance Curves

    Electrical Durability and Load Limit Curves
    AC Load

    Curve 1: Electrical durability of contacts on resistive load in millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    Curve 2: Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability Curve 1)


    X
    Power factor on breaking (cos φ)
    Y
    Reduction factor K

    DC Load

    Load limit curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load



  • Technical Description

    Function Diagram
    Overcurrent Detection

    Function “>”


    Legend

    t Time delay

    U A1-A2 Supply voltage

    IS1 Setting current threshold

    IS2 Current measured

    15-18, 15-16; 25-28, 25-26 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.


Comparer les produits: /