Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Control
Image RM4LA32B
Ce produit n’est plus fabriqué

RM4LA32B

Image RM4LA32B
Ce produit n’est plus fabriqué
RM4LA32B

Zelio Control - relais de contrôle niveau de liquide - 24Vca - largeur 22mm

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de commercialisation
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

 la référence RM4LA32B peut être remplacée par la référence suivante :
Produit
Qté
RM22LA32MR
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Control
    Fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    Type de relais
    Relais de contrôle de niveau du liquide
    Nom du relais
    RM4-L
    paramètres surveillés par le relais
    Détection par sondes résistives
    time delay
    Réglable 0,1…10 s
    power consumption
    3,1 VA CA
    Description des contacts
    2 "O/F"
    Complémentaires
    Tension de coupure maximale
    440 V CA
    [Un] rated nominal voltage
    24 V CA 50/60 Hz +/- 5 %
    operating voltage tolerance
    0,85…1,1 Uc
    Contacts de sortie
    2 "OF"
    tension maximale d'électrode
    24 V CA
    courant maximal d'électrode
    1 mA
    capacité câble maximum
    0 mF
    Longueur maximum de cable entre produits
    1000 m
    échelle de sensibilité
    0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité)
    2,5...50 kOhm St (sensibilité normale)
    25...500 kOhm HS (Haute Sensibilité)
    Marquage
    CE : CEM 89/336/EEC
    CE : LVD 73/23/EEC
    Catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à CEI
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    Position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    Endurance mécanique
    30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    pouvoir de commutation en mA
    10 mA à 12 V
    tension de commutation
    250 V CA
    Matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    Nombre de câbles
    2
    Largeur
    22,5 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (B1-B2-B3)CO
    (A1-A2)CO
    (15-16-18)OC
    (25-26-28)OC
    état relais de sortie
    Selon les fonctions choisies
    pas de 9 mm
    2,5
    Poids du produit
    0,165 kg
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Normes
    EN/IEC 60255-6
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 ms (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    protection contre les chocs électriques
    2 kV: niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,189 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.4 KB
    Date 01/04/00
    Description
    None
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 101.8 KB
    Date 01/11/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Relais de contrôle de niveaux de liquide
    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Relais de contrôle de niveaux de liquide
    Montage sur rail


    Fixation par vis



  • Schémas de raccordement

    Relais de contrôle de niveaux de liquide
    Schéma de câblage du RM4LG01


    A1-A2, B1, B2, B3
    Electrodes de la tension d'alimentation (voir tableau ci-dessous)
    15-18,15-16
    1er contact O/F du relais de sortie

    Electrodes et contrôle de niveaux

    B1

    Prise de terre du réservoir ou de référence

    B2

    Niveau haut

    B3

    Niveau bas

    Schéma de câblage du RM4LA32


    A1-A2, B1, B2, B3
    Electrodes de la tension d'alimentation (voir tableau ci-dessous)
    15-18,15-16
    1er contact O/F du relais de sortie
    25-28, 25-26
    2e contact O/F du relais de sortie

    Electrodes et contrôle de niveaux

    B1

    Prise de terre du réservoir ou de référence

    B2

    Niveau haut

    B3

    Niveau bas


    Exemples de raccordement
    Contrôle par électrodes


    (1)
    Tension d'alimentation
    (2)
    Niveau haut
    (3)
    Niveau bas

    Contrôle par sondes


    (1)
    2 niveaux
    (2)
    1 niveau


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique et courbes de limite de charge
    Charge CA

    Courbe 1 : durabilité électrique des contacts sur charge résistive en millions de cycles de fonctionnement


    X
    Courant coupé en A
    Y
    Millions de cycles de fonctionnement

    Courbe 2 : facteur de réduction k pour les charges inductives (à appliquer aux valeurs lues sur la courbe de durabilité 1)


    X
    Facteur de puissance à la coupure (cos φ)
    Y
    Facteur de réduction K

    Charge CC

    Courbe de limite de charge


    X
    Courant en A
    Y
    Tension en V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R avec diode de protection sur la charge
    3
    Charge résistive



  • Description technique

    Diagrammes fonctionnels
    Fonction de vidange

    Détection du niveau maximum (2 électrodes ou 1 sonde LA9RM201)


    Légende

    U A1/A2 Tension d’alimentation

    B1 Electrode de référence

    B2 Electrode de niveau haut/bas

    (1) Type de RM4

    (2) Sélecteur de fonction

    (3) Sélecteur de temporisation

    15/16, 15/18 ; 25/26, 25/28 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.

    Régulation entre un niveau maximum et un niveau minimum (3 électrodes ou 2 sondes LA9RM201)


    Légende

    U A1/A2 Tension d’alimentation

    B1 Electrode de référence

    B2 Electrode de niveau haut

    B3 Electrode de niveau bas

    (1) Type de RM4

    (2) Sélecteur de fonction

    (3) Sélecteur de temporisation

    15/16, 15/18 ; 25/26, 25/28 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.

    Fonction de remplissage

    Détection du niveau maximum (2 électrodes ou 1 sonde LA9RM201)


    Légende

    U A1/A2 Tension d’alimentation

    B1 Electrode de référence

    B2 Electrode de niveau haut/bas

    (1) Type de RM4

    (2) Sélecteur de fonction

    (3) Sélecteur de temporisation

    15/16, 15/18 ; 25/26, 25/28 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.

    Régulation entre un niveau maximum et un niveau minimum (3 électrodes ou 2 sondes LA9RM201)


    Légende

    U A1/A2 Tension d’alimentation

    B1 Electrode de référence

    B2 Electrode de niveau haut

    B3 Electrode de niveau bas

    (1) Type de RM4

    (2) Sélecteur de fonction

    (3) Sélecteur de temporisation

    15/16, 15/18 ; 25/26, 25/28 Raccordements des relais de sortie

    Etat du relais : couleur noire = alimenté.

    NOTE : Sur le RM4LA32, il est possible de définir une temporisation à la mise sous tension ou hors tension du relais de sortie.