France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM4LG01M
Ce produit n’est plus fabriqué

RM4LG01M

Image RM4LG01M
Ce produit n’est plus fabriqué
RM4LG01M

Zelio Control - relais de contrôle niveau de liquide - 220-240Vca - largeur 22mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RM4LG01M est remplacée par :
Produit
Qté
RM22LG11MR
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    type de relais
    Relais de contrôle de niveau du liquide
    nom du relais
    RM4-L
    paramètres surveillés par le relais
    Détection par sondes résistives
    time delay
    Sans
    power consumption
    2,4 VA CA
    description des contacts
    1 F/O
    Complémentaires
    tension de coupure maximale
    440 V CA
    [Un] rated nominal voltage
    220…240 V CA 50/60 Hz +/- 5 %
    operating voltage tolerance
    0,85…1,1 Uc
    contacts de sortie
    1 F/O
    tension maximale d'électrode
    24 V CA
    courant maximal d'électrode
    1 mA
    capacité câble maximum
    0 mF
    longueur maximum de cable entre produits
    100 m
    échelle de sensibilité
    5...100 kOhm
    marquage
    CE : CEM 89/336/EEC
    CE : LVD 73/23/EEC
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    pouvoir de commutation en mA
    10 mA à 12 V
    tension de commutation
    250 V CA
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    nombre de câbles
    2
    largeur
    22,5 mm
    description des bornes ISO n°1
    (B1-B2-B3)CO
    (15-16-18)OC
    (A1-A2)CO
    état relais de sortie
    Selon les fonctions choisies
    pas de 9 mm
    2,5
    poids du produit
    0,165 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    GL
    CSA
    UL
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 ms (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    protection contre les chocs électriques
    2 kV: niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM4L... Relais de contrôle de niveaux de liquides (Version 01)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Liquid Level Control Relays
    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Liquid Level Control Relays
    Rail mounting


    Screw fixing



  • Connections and Schema

    Liquid Level Control Relays
    RM4LG01 Wiring Diagram


    A1-A2, B1, B2, B3
    Supply voltage Electrodes (see table below)
    15-18,15-16
    1st C/O contact of the output relay

    Electrodes and level controlled

    B1

    Reference or tank earth electrode

    B2

    High level

    B3

    Low level

    RM4LA32 Wiring Diagram


    A1-A2, B1, B2, B3
    Supply voltage Electrodes (see table below)
    15-18,15-16
    1st C/O contact of the output relay
    25-28, 25-26
    2nd C/O contact of the output relay

    Electrodes and level controlled

    B1

    Reference or tank earth electrode

    B2

    High level

    B3

    Low level


    Connection Examples
    Control by Electrodes


    (1)
    Supply voltage
    (2)
    High level
    (3)
    Low level

    Control by Probes


    (1)
    2 levels
    (2)
    1 level


  • Performance Curves

    Electrical Durability and Load Limit Curves
    AC Load

    Curve 1: Electrical durability of contacts on resistive load in millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    Curve 2: Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability Curve 1)


    X
    Power factor on breaking (cos φ)
    Y
    Reduction factor K

    DC Load

    Load limit curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load



  • Technical Description

    Function Diagrams
    Empty Function

    Maximum level detection (2 electrodes or 1 probe LA9RM201)


    Legend

    U A1/A2 Supply voltage

    B1 Reference electrode

    B2 High/low level electrode

    (1) Type RM4

    (2) Function switch

    (3) Time delay switch

    15/16, 15/18; 25/26, 25/28 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.

    Regulation between a maximum and a minimum level (3 electrodes or 2 probes LA9RM201)


    Legend

    U A1/A2 Supply voltage

    B1 Reference electrode

    B2 High level electrode

    B3 Low level electrode

    (1) Type RM4

    (2) Function switch

    (3) Time delay switch

    15/16, 15/18; 25/26, 25/28 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.

    Fill Function

    Maximum level detection (2 electrodes or 1 probe LA9RM201)


    Legend

    U A1/A2 Supply voltage

    B1 Reference electrode

    B2 High/low level electrode

    (1) Type RM4

    (2) Function switch

    (3) Time delay switch

    15/16, 15/18; 25/26, 25/28 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.

    Regulation between a maximum and a minimum level (3 electrodes or 2 probes LA9RM201)


    Legend

    U A1/A2 Supply voltage

    B1 Reference electrode

    B2 High level electrode

    B3 Low level electrode

    (1) Type RM4

    (2) Function switch

    (3) Time delay switch

    15/16, 15/18; 25/26, 25/28 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.

    NOTE: On RM4LA32, a time delay can be set on energization or de-energization of the output relay.


Comparer les produits: /