France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM4TR32
Ce produit n’est plus fabriqué

RM4TR32

Image RM4TR32
Ce produit n’est plus fabriqué
RM4TR32

Zelio RM4-T - relais de contrôle de réseau triphasé - plage 300..430 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RM4TR32 est remplacée par :
Produit
Qté
RM22TR33
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    type de relais
    Relaisde contrôle
    application spécifique du produit
    Pour alimentation triphasée
    nom du relais
    RM4-T
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de défauts de phase
    Séquence de phases
    Détection de surtension et de sous-tension
    time delay
    Réglable 0,1…10 s
    plage de mesure
    290...484 V
    description des contacts
    2 "O/F"
    description des pôles
    3P
    Complémentaires
    tension de coupure maximale
    440 V CA
    seuil de contrôle de la sous-tension
    300…430 V
    seuil de contrôle de la surtension
    420...480 V
    contacts de sortie
    2 "OF"
    réglage exact du seuil de commutation
    +/-3 %
    dérive du seuil de commutation
    <= 0,06 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
    <= 0,5 % dans la plage de mesure
    réglage exact du temps de retard
    10 P
    dérive de la temporisation
    <= 0,07 % par degré centigrade en fonction de la température opérationnelle nominale
    <= 0,5 % dans la plage de mesure
    hystérésis
    5 % fixe de Seuil de désexcitation
    delay at power up
    650 ms
    cycle de mesure maximal
    80 ms
    marquage
    CE
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    pouvoir de commutation en mA
    10 mA à 12 V
    tension de commutation
    250 V CA
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    nombre de câbles
    2
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    80 mm
    description des bornes ISO n°1
    (15-16-18)OC
    (L1-L2-L3)CO
    (25-26-28)OC
    état relais de sortie
    Déclenché, présence défaut
    pas de 9 mm
    2,5
    poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (contact) se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (air) se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    directives
    73/23/CEE - directive basse tension
    89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 ms (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    CISPR22 - classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    3-phase Supply Control Relays
    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    3-phase Supply Control Relays
    Rail mounting


    Screw fixing



  • Connections and Schema

    3-Phase Supply Control Relays
    Wiring Diagram


    L1, L2, L3
    Supply to be monitored
    15-18, 15-16
    1st C/O contact of the output relay
    25-28, 25-26
    2nd C/O contact of the output relay


    Application Scheme
    Example


    (1)
    Fault


  • Performance Curves

    Electrical Durability and Load Limit Curves
    AC Load

    Curve 1: Electrical durability of contacts on resistive load in millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    Curve 2: Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability Curve 1)


    X
    Power factor on breaking (cos φ)
    Y
    Reduction factor K

    DC Load

    Load limit curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load



  • Technical Description

    Function Diagram
    Overvoltage and Undervoltage Detection

    Functions "Fault detection delayed" or "Fault detection extended” (by switch selector)


    Legend

    t Time delay

    U 3-phase supply voltage monitored

    S Overvoltage or undervoltage setting

    15/18, 15/16; 25/28, 25/26 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.


Comparer les produits: /