France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM4UA03F
Ce produit n’est plus fabriqué

RM4UA03F

Image RM4UA03F
Ce produit n’est plus fabriqué
RM4UA03F

Zelio Control - relais mesure de tension - plage 30-500V 110-130Vca - larg 22mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RM4UA03F est remplacée par :
Produit
Qté
RM22UA23MR
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    type de relais
    Relais de mesure de la tension
    nom du relais
    RM4U
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de surtension ou de sous-tension
    time delay
    Sans
    puissance consommée en VA
    1,9…3,3 VA CA
    plage de mesure
    30...300 V tension CA 50/60 Hz
    50...500 V tension CA 50/60 Hz
    <= 80 ms cycle
    30...300 V tension CC
    50...500 V tension CC
    description des contacts
    1 F/O
    Complémentaires
    tension de coupure maximale
    440 V CA
    [Us] tension d'alimentation
    110 à 130 V CA 50/60 Hz +/- 5 %
    contacts de sortie
    1 F/O
    résistance interne en entrée
    668000 Ohm
    1111000 Ohm
    11110000 Ohm
    surcharge permanente autorisée
    550 V
    400 V
    surcharge non répétitive admissible
    500 A pour <= 1 s
    550 A pour <= 1 s
    réglage exact du seuil de commutation
    +/-5 %
    dérive du seuil de commutation
    <= 0,06 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
    <= 0,5 % dans la plage de tension (0,85…1,1Un)
    réglage exact du temps de retard
    10 P
    hystérésis
    5…30 % réglable de réglage seuil de tension
    labels qualité
    CE
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC
    operating voltage tolerance
    0,85…1,1 Uc
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    mode de raccordement
    Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
    Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    pouvoir de commutation en mA
    10 mA à 12 V
    tension de commutation
    250 V CA
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    nombre de câbles
    2
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    80 mm
    description des bornes ISO n°1
    (A1-A2)CO
    (C-B2-B3)CO
    (15-16-18)OC
    état relais de sortie
    Déclenché si A mesuré > A réglé
    pas de 9 mm
    2,5
    poids du produit
    0,168 kg
    code de comptabilité
    RM4
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    directives
    73/23/CEE - directive basse tension
    89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 ms (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    protection contre les chocs électriques
    2 kV: niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-5
    perturbation radiée/conduite
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    CISPR22 - classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Relais de mesure de tension RM4 UA (Version 11.0)
    Date 15/07/07
    Taille 211.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Voltage Measurement Relays
    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Voltage Measurement Relays
    Rail mounting


    Screw fixing



  • Connections and Schema

    Voltage Measurement Relays
    RM4UA01 and RM4UA02 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B1, B2, B3, C
    Voltages to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    RM4UA•1

    B1-C

    0.05…0.5 V

    B2-C

    0.3…3 V

    B3-C

    0.5…5 V

    RM4UA•2

    B1-C

    1…10 V

    B2-C

    5…50 V

    B3-C

    10…100 V

    RM4UA03 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B2, B3, C
    Voltages to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    B2-C

    30…300 V

    B3-C

    50…500 V

    RM4UA31 and RM4UA32 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B1, B2, B3, C
    Voltages to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    RM4UA•1

    B1-C

    0.05…0.5 V

    B2-C

    0.3…3 V

    B3-C

    0.5…5 V

    RM4UA•2

    B1-C

    1…10 V

    B2-C

    5…50 V

    B3-C

    10…100 V

    RM4UA33 Wiring Diagram


    A1-A2
    Supply voltage
    B2, B3, C
    Voltages to be measured (see table below)

    Connection and current values to be measured

    B2-C

    30…300 V

    B3-C

    50…500 V


    Voltage Measurement Relays
    Application Scheme

    Example: overspeed monitoring (undervoltage function)


    (1)
    Tachogenerator
    (2)
    Overspeed


  • Performance Curves

    Electrical Durability and Load Limit Curves
    AC Load

    Curve 1: Electrical durability of contacts on resistive load in millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    Curve 2: Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability Curve 1)


    X
    Power factor on breaking (cos φ)
    Y
    Reduction factor K

    DC Load

    Load limit curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load



  • Technical Description

    Function Diagram
    Overvoltage Control

    Function “>”


    Legend

    t Time delay

    U A1-A2 Supply voltage

    US1 Setting voltage threshold

    US2 Voltage measured

    15-18, 15-16; 25-28, 25-26 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.


Comparer les produits: /