France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Control
Image RM4UB34
Ce produit n’est plus fabriqué

RM4UB34

Image RM4UB34
Ce produit n’est plus fabriqué
RM4UB34

Zelio RM4-U - relais de contrôle de réseau monophasé - plage 80..120 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Fin de service le 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RM4UB34 est remplacée par :
Produit
Qté
RM22UB34
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2007
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Control
    fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure industriels
    type de relais
    Relais de contrôle de la tension
    nom du relais
    RM4U
    paramètres surveillés par le relais
    Détection de surtension et de sous-tension
    Auto-alimenté
    plage de réglage de temporisation
    0,1…10 s réglable retard
    courant commuté minimum
    10 mA à 12 V
    courant commuté maximum
    8 A à 250 V CA
    raccordement électrique
    2 câbles de conducteurs 1,5 mm² souple câble avec embout de câble se conformer à IEC 60947-1
    2 câbles de conducteurs 2,5 mm² souple câble sans embout de câble se conformer à IEC 60947-1
    description des contacts
    2 "O/F"
    description des pôles
    1P
    Complémentaires
    tension de coupure maximale
    440 V CA
    [Us] tension d'alimentation
    80...220 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    60…300 V CA/CC
    seuil de contrôle de la sous-tension
    80…120 V
    seuil de contrôle de la surtension
    160...220 V
    contacts de sortie
    2 "OF"
    cycle de mesure maximal
    80 ms
    réglage exact du seuil de commutation
    +/-3 %
    dérive du seuil de commutation
    <= 0,06 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
    <= 0,5 % dans la plage de mesure
    réglage exact du temps de retard
    10 P
    dérive de la temporisation
    <= 0,07 % par degré centigrade en fonction de la température opérationnelle nominale
    <= 0,5 % dans la plage de mesure
    hystérésis
    5 % fixe de Seuil de désexcitation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    >= 60 V
    tension maximale admissible
    <= 300 V L1 et L3
    marquage
    CE : LVD 73/23/EEC
    CE : CEM 89/336/EEC
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    résistance d'isolement
    > 500 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à IEC
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz +/- 5 %
    valeur de désengagement
    > 0,1 Uc
    position de montage
    Toutes positions sans
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
    tension de commutation
    250 V CA
    matériau des contacts
    Contacts nickel argent 90/10
    nombre de câbles
    2
    hauteur
    78 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    80 mm
    description des bornes ISO n°1
    (15-16-18)OC
    (L1-L3)CO
    (25-26-28)OC
    état relais de sortie
    Déclenché, présence défaut
    pas de 9 mm
    2,5
    poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60255-6
    certifications du produit
    GL
    CSA
    UL
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    humidité relative
    15…85 % 3K3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    0,35 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    tension d'essai diélectrique
    2,5 kV
    onde de choc non-dissipative
    4,8 kV
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    protection contre les chocs électriques
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
    perturbation radiée/conduite
    CISPR22 - classe A
    Groupe 1 CISPR11 - Classe A
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Voltage Control Relays
    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Voltage Control Relays
    Rail mounting


    Screw fixing



  • Connections and Schema

    Voltage Control Relays
    Wiring Diagram


    L1, L3
    Voltage to be monitored
    15-18, 15-16
    1st C/O contact of the output relay
    25-28, 25-26
    2nd C/O contact of the output relay

    Application Scheme

    Example


    (1)
    To sensitive loads


  • Performance Curves

    Electrical Durability and Load Limit Curves
    AC Load

    Curve 1: Electrical durability of contacts on resistive load in millions of operating cycles


    X
    Current broken in A
    Y
    Millions of operating cycles

    Curve 2: Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability Curve 1)


    X
    Power factor on breaking (cos φ)
    Y
    Reduction factor K

    DC Load

    Load limit curve


    X
    Current in A
    Y
    Voltage in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R with load protection diode
    3
    Resistive load



  • Technical Description

    Function Diagram
    Overvoltage or Undervoltage Detection

    Functions "Fault detection delayed" and "Fault detection extended"


    Legend

    t Time delay

    U Single-phase supply voltage monitored

    S Overvoltage or undervoltage setting

    15/18, 15/16; 25/28, 25/26 Output relays connections

    Relay status: black color = energized.


Comparer les produits: /